France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon TSX Micro
Image TSXDEZ32D2
Ce produit n’est plus fabriqué

TSXDEZ32D2

Image TSXDEZ32D2
Ce produit n’est plus fabriqué
TSXDEZ32D2

Module 32 Entrées 24VCC logique positive ou négative sur bornier

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2019
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon TSX Micro
    fonction produit
    Module d'entrées numériques
    nombre entrées TOR
    32 bornier à vis
    tension entrées numériques
    24 V DC, entrée digitale: positif ou négatif
    19…30 V
    courant d'entrée TOR
    7 mA
    limites de la tension d'entrée
    >= 11 V à phase 1
    < 5 V à phase 0
    état actuel 0 garanti
    <= 2 mA
    état actuel 1 garanti
    >= 6 mA
    impédance d'entrée
    3,4 Ohm
    temps de réponse
    0,1...7,5 ms entre l'état 0 et 1
    0,1...7,5 ms entre l'état 1 et 0
    Complémentaires
    normes
    CEI 1131-2 Type 2
    compatibilité de l'entrée
    Détecteurs de proximité 2/3fils PNP/NPN
    type d'entrée numérique
    Dissipateur de courant
    consommation électrique
    254 mA positif
    tension d'isolement
    1500 V CA 1 s
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TSX 3705/ 3708/ 3710/ 3720, Implementation manual, volume 2 (Version 06)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 395.6 KB
    CSA_225844_1167056_TSX Micro_apr11 (Version 1.0)
    Date 21/04/11
    Taille 77.2 KB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RMRS Marine Certificate MICRO PLCs (Version 1.0)
    Date 29/12/16
    Taille 1.2 MB
    DNV-GL Marine Certificate MICRO PLCs (Version 1.0)
    Date 15/11/16
    Taille 156.8 KB
    LR_9700114E3_MICRO_OCT2014 (Version 1.0)
    Date 25/09/14
    Taille 467.7 KB
    ABS_16-GE1475506_TSX37_FEB2016 (Version 1.0)
    Date 18/02/16
    Taille 1.7 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_TSXMICRO_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 20/07/16
    Taille 456.6 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /