France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image TSXDMY28FKC
Ce produit n’est plus fabriqué

Image TSXDMY28FKC
Ce produit n’est plus fabriqué

V 16E 12S 24VCC 0,5A S.CO

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Modules E/S numériques
    nombre E/S TOR
    28
    nombre entrées TOR
    16 dissipateur de courant entrée rapide - conformément à CEI 1131-2 Type 1
    logique d’entrée
    Positif
    tension d'entrée
    24 V 3,5 mA CC
    Complémentaires
    tension état 1 garanti
    >= 11 V
    état actuel 1 garanti
    >= 3 mA
    tension état 0 garanti
    <= 5 V
    état actuel 0 garanti
    <= 1,5 mA
    alimentation électrique du capteur
    19…30 V
    temps de filtrage
    0,1 à 7,5 ms par configuration
    4 ms par défaut
    mise en parallèle des entrées
    Oui
    compatibilité de l'entrée
    Détecteur de proximité à 2/3 fils
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ 500 V CC
    puissance dissipée
    1,2 W + 0,1 x nombre d’entrées à 1
    nombre sorties TOR
    12
    charge sur lampe à filament maximum
    6 W sortie statique
    tension de sortie
    24 V 0,5 A
    type de sortie numérique
    Statique
    limites de la tension de sortie
    19...30 V
    courant maximum des sorties
    4 A par module
    0,5 A par sortie
    courant de fuite maximum
    < 1 mA à phase 0
    [Ures] tension résiduelle
    < 1,2 V à phase 1
    impédance de charge
    >= 48 W
    temps de réponse de la sortie
    0,6 ms
    fréquence de commutation
    0,5/LI² Hz
    protection surtension en sortie
    Par diode transil
    protection inversion de polarité
    Diode inversée
    seuil de détection en tension du pré actionneur
    16 V
    raccordement électrique
    2 connecteurs HE-10
    consommation électrique
    300 mA 5 V DC
    75 mA 24 V DC
    format du module
    Standard
    traitement de protection
    Vernis revêtement Humiseal 1A33
    poids
    0,32 kg
    Environnement
    tenue diélectrique
    1500 V 50/60 Hz pendant 1 minute
    coefficient de déclassement
    60 % d'entrées à l'état 1 à 60 °C entrée rapide
    60 % du courant maximal du module à 60 °C sortie statique
    température de fonctionnement maximale
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    5…95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Premium and Atrium using EcoStruxure™ Control Expert, Processors, Racks and Power Supply Modules (Version 10)
    Premium and Atrium using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete I/O modules, User Manual (Version 10)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 11/02/19
    Taille 395.6 KB
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Version 1.0)
    Date 06/08/18
    Taille 80.1 KB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ABS_00-LD186857-4_PREMIUM_JUN2014 (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 785.6 KB
    RINA_ELE104415CS_PREMIUM_APR2015 (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 750.3 KB
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 255.4 KB
    Date 17/01/18
    Taille 183.1 KB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 29/01/19
    Taille 181.4 KB
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 1.6 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 06/08/18
    Taille 478.2 KB
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Version 1.0)
    Date 19/06/18
    Taille 1.9 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/04/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/04/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la migration Modicon Premium vers M580 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Abonnements logiciel

    Packs abonnement logiciel Unity + PL7 pro à tarifs imbattable ! Achetez votre abonnement
  • Encombrements

    Racks standards et extensibles pour montage de modules
    Dimensions des modules et des racks


    (1) Avec modules bornier à vis

    (2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées


  • Schémas de raccordement

    Module à 28 voies d'entrées/sorties 24 VCC
    Schéma de câblage aux capteurs


    FU1
    Fusible à fusion rapide 0,5 A

    Schéma de câblage aux pré-actionneurs


    FU2
    Fusible à fusion rapide 10 A