France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Premium
Image TSXEMF16DT2
Ce produit n’est plus fabriqué

TSXEMF16DT2

Image TSXEMF16DT2
Ce produit n’est plus fabriqué
TSXEMF16DT2

MODULE IP67 FIP 8E+8S

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2010
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Module d'entrées/sorties numériques sur Fipio
    nombre E/S TOR
    16
    groupe de voies
    1 groupe de 8 entrées
    2 groupes de 4 sorties
    nombre entrées TOR
    8 se conformer à EN/CEI 61131 type 2
    compatibilité de l'entrée
    Avec détecteurs de proximité à 2 fils/3 fils
    Complémentaires
    tension entrées numériques
    24 V DC
    type d'entrée numérique
    Positif
    courant d'entrée numérique
    7 mA
    alimentation électrique du capteur
    19,2…30 V
    tension état 0 garanti
    <= 5 V
    tension état 1 garanti
    >= 11 V
    état actuel 0 garanti
    <= 2 mA
    état actuel 1 garanti
    >= 6 mA 11 V
    temps de réponse
    3,5 ms de l'état 0 à 1 en entrée
    3,5 ms pour passer de 1 à 0 à la sortie
    surveillance alimentation
    14…18 V CC préactuateur
    14…18 V CC détecteur
    nombre sorties numériques
    8
    type de sortie numérique
    Statique
    tension de sortie numérique
    24 V CC
    limites de la tension de sortie
    19,2…30 V
    courant de sortie TOR
    0,5 A
    courant maximum des sorties
    0,625 A à 60 °C par canal
    1,2 A à 40 °C par groupe de 4 canaux
    2 A par groupe de 4 canaux
    maximum leakage current
    1 mA à phase 0
    [Ures] tension résiduelle
    0,5 V à phase 1 en sortie
    temps de réponse de la sortie
    < 0,5 ms résistive
    protection court-circuit
    1,5 A si disjoncteur thermique en sortie
    350 mA par groupe de 4 canaux en entrée
    protection contre les surcharges en sortie
    1,5 A si disjoncteur thermique en sortie
    protection surtension en sortie
    Par diode transil
    isolement entre voies
    Aucun
    tension d'isolement
    500 V CA entre bus et logique interne
    isolation entre canaux du groupe de sortie
    60 Vrms CA
    isolation entre les canaux d'E/S et l'électronique interne
    60 Vrms CA
    isolement entre voies d'entrées et voies de sorties
    60 V CA
    signalisation locale
    Fonctionnement du module et communication intégrée: 3 LEDs
    État des canaux: 16 LEDs
    Défaut de l'alimentation électrique du capteur: 1 LED
    Alimentation électrique du pré actionneur: 2 LEDs
    raccordement électrique
    1 connecteur M23 mâle étanche à la poussière et l'humidité pour connexion bus Fipio, alimentation élect 24V CC p capteur+élect interne mod
    1 connecteur mâle 7/8 pouces pour 2 alimentations électriques de préactuateurs CC 24 V
    8 connecteurs M12 femelle 4 pour détecteurs de connexion et 4 pour préactuateurs
    position de montage
    Toutes positions
    marquage
    CE
    consommation électrique
    80 mA 24 V DC 5 sorties en phase 1
    poids du produit
    0,54 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP67
    niveau protection contre intempéries
    Étanche poussière et humidité
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms
    normes
    DIN
    EN/IEC 61131
    CNOMO
    certifications du produit
    CSA
    UL
    Fipio
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Premium and Atrium Using EcoStruxure™ Control Expert - IP67 Sealed Input/Output Modules, Setup Manual (Version 11)
    Premium et Atrium sous EcoStruxure™ Control Expert - Modules d’entrées/sorties étanches IP67, Manuel de configuration (Version 11)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la migration Modicon Premium vers M580 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Abonnements logiciel

    Packs abonnement logiciel Unity + PL7 pro à tarifs imbattable ! Achetez votre abonnement
  • Encombrements

    Module IP 67
    Dimensions

    Encombrement horizontal


    Encombrement vertical avec connecteur TSXEFACC••••



  • Montage et périmètre de sécurité

    Principes de l'installation

    Les modules d’entrées ou de sorties peuvent être montés côte à côte, en respectant une distance de 87 mm/3,42 pouces entre les axes des modules consécutifs.


    L’utilisation d’un Té de raccordement pour les alimentations de sortie impose un écart minimal de 87 mm / 3,42 pouces entre deux modules.



    Montage
    Plan de perçage



  • Schémas de raccordement

    Raccordement des entrées et des sorties du module

    Chaque groupe de deux entrées ou de deux sorties du module utilise un connecteur M12 (deux entrées ou sorties par connecteur).


    Connecteur M12 (2 sorties)


    1

    Non connectée

    2

    Sortie impaire

    3

    0 VCC

    4

    Sortie paire

    5

    fonctionnelle

    Câblage de l'actionneur :


    Connecteur M12 (2 entrées)


    1

    24 VCC

    2

    Entrée du capteur impaire

    3

    0 VCC

    4

    Entrée du capteur paire

    5

    Terre

    Contacts mécaniques :


    DDP 2 fils :


    DDP 3 fils :


    Connecteur 7/8"


    1

    24 VCC (US1)

    2

    24 VCC (US2)

    3

    Terre

    4

    0 V (US1)

    5

    0 V (US2)

    Pour que les sorties fonctionnent, le module doit recevoir les deux alimentations 24 VCC (US1 et US2) sur le connecteur d’alimentation des sorties.

    • les sorties 16, 17, 18 et 19 sont alimentées par l'alimentation US1,

    • les sorties 20, 21, 22 et 23 sont alimentées par l'alimentation US2.


Comparer les produits: /