France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Premium
Image TSXETY110WS
Ce produit n’est plus fabriqué

TSXETY110WS

Image TSXETY110WS
Ce produit n’est plus fabriqué
TSXETY110WS

Modicon - module Ethernet TCP/IP - 10/100Mbit/s - serveur Web classe C100

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2018
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Module Ethernet TCP/IP
    interface physique
    AUI - 100BASE-5 1 câble AUI
    RJ45 - 10BASE-T 1 paire torsadée
    vitesse de transmission
    10 Mbit/s
    service communication
    Messagerie Modbus TCP
    TCP optionnel ouvert
    SNMP agent
    Messagerie Uni-TE
    Mots communs, Ethway/X-Way
    Application pour application, Ethway/X-Way
    alimentation
    Via l'alimentation électrique du rack
    signalisation locale
    Détection de collision (COL): 1 LED
    État de réseau Ethernet (RUN): 1 LED
    Erreur port Ethernet (ERR): 1 LED
    Activité de transmission/réception (TX/TR): 1 LED
    Complémentaires
    protocole de communication
    Ethway/X-Way
    Modbus TCP
    Uni-Telway
    nombre maximum de connexions
    64
    serveur Web
    Classe C10 Transparent Ready
    web feature
    Éditeur de données (via terminal PC)
    Visualiseur de rack
    FactoryCast configurable
    type de mémoire
    Taille page web utilisateur 1,4 Mo
    marquage
    CE
    conformité
    PL7 Pro
    consommation électrique
    1200 mA 5 V DC avec alimentation électrique à distance (AUI)
    800 mA 5 V DC sans alimentation électrique à distance (RJ45)
    format du module
    Standard
    poids du produit
    0,37 kg
    Environnement
    normes
    FM Class 1 Division 2 group D
    FM Class 1 Division 2 group C
    EN 61131-2
    FM Class 1 Division 2 group B
    FM Class 1 Division 2 group A
    certifications du produit
    UL 508
    CSA 1010-1
    degré de protection IP
    IP20
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    humidité relative
    10…95 % à 60 °C sans condensation
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Premium and Atrium using EcoStruxure™ Control Expert - Ethernet Network Modules, User Manual (Version 19)
    Premium et Atrium sous EcoStruxure™ Control Expert - Modules réseau Ethernet, Manuel utilisateur (Version 19)
    FactoryCast pour Quantum et Premium (Version 13)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Version 1.0)
    Date 28/07/11
    Taille 80.1 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 395.6 KB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 11/01/19
    Taille 181.4 KB
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Date 17/08/16
    Taille 255.4 KB
    Date 17/08/16
    Taille 183.1 KB
    RINA_ELE104415CS_PREMIUM_APR2015 (Version 1.0)
    Date 15/04/15
    Taille 750.3 KB
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Version 1.0)
    Date 29/12/16
    Taille 1.6 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 20/07/16
    Taille 478.2 KB
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Version 1.0)
    Date 10/02/15
    Taille 1.9 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la migration Modicon Premium vers M580 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Abonnements logiciel

    Packs abonnement logiciel Unity + PL7 pro à tarifs imbattable ! Achetez votre abonnement
  • Encombrements

    Racks standards et extensibles pour montage de modules
    Dimensions des modules et des racks


    (1) Avec modules bornier à vis

    (2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées


Comparer les produits: /