Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Modicon TSX Micro
Image TSXFPCA100
Ce produit n’est plus fabriqué

TSXFPCA100

Green premium brand logo
Image TSXFPCA100
Ce produit n’est plus fabriqué
TSXFPCA100
Green premium brand logo

Modicon - câble de jonction Fipio à encastrer avec connecteurs M23 - 100m - Ø8mm

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Câble de jonction à encastrer avec connecteurs M23
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Câble de raccordement
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Réseau Fipway
    Bus Fipio
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Solutions d'E/S distribuées Advantys STB
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    Longueur de câble
    100 m
    Diamètre extérieur du câble
    8 mm
    Type de câble
    1 paire torsadée blindée
    Raccordement électrique
    Extrémité libre
    résistance ohmique de câble
    150 Ohm
    Poids du produit
    5,68 kg
    Environnement
    Caractéristique d'environnement
    Environnement normal
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    7 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    8,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    34,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    34,5 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais1
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TSXFPCA100 : Modicon - câble de jonction Fipio à encastrer avec connecteurs M23 - 100m - Ø8mm
    Description
    Modicon - câble de jonction Fipio à encastrer avec connecteurs M23 - 100m - Ø8mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Modicon - câble de jonction Fipio à encastrer avec connecteurs M23 - 100m - Ø8mm
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TSXFPCA100 : Modicon - câble de jonction Fipio à encastrer avec connecteurs M23 - 100m - Ø8mm
    Description
    Modicon - câble de jonction Fipio à encastrer avec connecteurs M23 - 100m - Ø8mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Modicon - câble de jonction Fipio à encastrer avec connecteurs M23 - 100m - Ø8mm
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TSXFPCA100 : Modicon - câble de jonction Fipio à encastrer avec connecteurs M23 - 100m - Ø8mm
    Description
    Modicon - câble de jonction Fipio à encastrer avec connecteurs M23 - 100m - Ø8mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Modicon - câble de jonction Fipio à encastrer avec connecteurs M23 - 100m - Ø8mm
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 543.7 KB
    Date 01/01/14
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.