Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Modicon Premium
Image TSXP57104M
Ce produit n’est plus fabriqué

TSXP57104M

Image TSXP57104M
Ce produit n’est plus fabriqué
TSXP57104M

Modicon - processeur Unity - 2 racks-12 empl./4 racks-4/6/8 empl.- 850mA - 5Vcc

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    Fonction produit
    Processeur Unity
    Logiciel de programmation
    Unity Pro
    Complémentaires
    nombre de racks
    2 12 emplacements
    4 4/6/8 emplacements
    nombre d'emplacement
    16
    24
    32
    capacité de gestion des E/S TOR
    512 E/S
    capacité du processeur E/S analogique
    24 E/S
    nombre de voies spécifiques application
    8
    type de connexion intégrée
    Connexion en série non isolée 2 mini DIN femelle connecteur (RS485) (19,2 kbit/s)
    capacité du module de communication du processeur
    2
    1
    type de mémoire
    RAM interne (avec carte PCMCIA) 224 kB programme
    RAM interne (avec carte PCMCIA) 96 kB données
    RAM interne (sans carte PCMCIA) 96 kB programme et données
    Carte PCMCIA 256 kB stockage de données supplémentaires
    Taille maxi zones articles
    32 ko (données élémentaires et dérivées) données internes non localisées
    4096 %Mi bits internes localisés
    64 %KWi mots constants données internes localisées
    64 %MWi mots internes données internes localisées
    64 ko (blocs de fonctions DFB et EFB) données internes non localisées
    structure d'application
    32 tâches événementielles
    1 tâche maître
    1 tâche rapide
    temps d'exécution par instruction
    0,19 µs Booléen sans carte PCMCIA
    0,25 µs Booléen avec carte PCMCIA
    0,25 µs mot ou arithmétique à virgule fixe sans carte PCMCIA
    0,5 µs mot ou arithmétique à virgule fixe avec carte PCMCIA
    De 1,75 à 2,6 µs virgules flottantes avec carte PCMCIA
    De 1,75 à 2,6 µs virgules flottantes sans carte PCMCIA
    nombre d’instructions par ms
    2,1 Kinst/ms 65 % booléens et 35 % à virgule fixe avec carte PCMCIA
    3,1 Kinst/ms 100 % booléens avec carte PCMCIA
    3,71 Kinst/ms 65 % booléens et 35 % à virgule fixe sans carte PCMCIA
    4,76 Kinst/ms 100 % booléens sans carte PCMCIA
    système aérien
    0,3 ms pour tâche Fast
    1 ms pour tâche maître
    Marquage
    CE
    Signalisation locale
    Processeur en marche (RUN): 1 LED (vert)
    Module E/S ou défaut de configuration (E/S): 1 LED (rouge)
    Défaut processeur ou système (ERR): 1 LED (rouge)
    Activité sur port de terminal TER ou AUX (TER): 1 LED (jaune)
    consommation électrique
    850 mA à 5 V DC
    format du module
    Standard
    Poids du produit
    0,38 kg
    Environnement
    Normes
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe A
    73/23/EEC
    89/336/EEC
    UL 508
    92/31/EEC
    93/68/EEC
    CSA C22.2 No 142
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe C
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe D
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe B
    IEC 61131-2
    Certifications du produit
    RMRS
    GL
    LR
    ABS
    BV
    DNV
    RINA
    Température de fonctionnement
    0…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    Humidité relative
    10…95 % sans condensation pendant le fonctionnement
    5…95 % sans condensation pendant le stockage
    Altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    Traitement de protection
    TC
    Degré de protection IP
    IP20
    Degré de pollution
    2
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français10
    • anglais13
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Atrium and Modicon Premium Processors|Unity Operating Systems Compatibility Rules (Version 00)
    Description
    This document concerns Operating Systems compatibility, exceptions and recommendations for native Unity Processors. Please refer to "Release Notes" documentation of Unity Pro for information about compatibility between Operating System versions, applicati
    prp.document.label.format pdf
    Taille 31.9 KB
    Date 01/11/08
    Description
    This document concerns Operating Systems compatibility, exceptions and recommendations for native Unity Processors. Please refer to "Release Notes" documentation of Unity Pro for information about compatibility between Operating System versions, applicati
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EcoStruxure™ Control Expert - Modes de fonctionnement (Version 22)
    Description
    Ce document décrit le processus de programmation d'un automate Modicon M340, Premium, Atrium ou Quantum à l'aide des langages de programmation conformes à la norme CEI 61131-3 : langage à blocs fonction (FBD), langage à contacts (LD), diagramme fonctionnel en séquence (SFC), liste d'instructions (IL) et littéral structuré (ST).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 27.9 MB
    Date 01/12/18
    Description
    Ce document décrit le processus de programmation d'un automate Modicon M340, Premium, Atrium ou Quantum à l'aide des langages de programmation conformes à la norme CEI 61131-3 : langage à blocs fonction (FBD), langage à contacts (LD), diagramme fonctionnel en séquence (SFC), liste d'instructions (IL) et littéral structuré (ST).
    EcoStruxure™ Control Expert - OS Loader, Manuel utilisateur (Version 16)
    Description
    Cette documentation présente le logiciel OS Loader et décrit le principe de communication avec un processeur (CPU) ou un module qui peut être mis à jour.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 754.2 KB
    Date 01/12/18
    Description
    Cette documentation présente le logiciel OS Loader et décrit le principe de communication avec un processeur (CPU) ou un module qui peut être mis à jour.
    EcoStruxure™ Control Expert - Operating Modes (Version 22)
    Description
    This document describes programming a Modicon M340, Premium, Atrium or Quantum PLC using the IEC 61131-3 conforming programming languages Function Block Diagram (FBD), Ladder Diagram (LD), Sequential Function Chart (SFC), |Instruction List (IL) and Structured Text (ST).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 25.7 MB
    Date 01/12/18
    Description
    This document describes programming a Modicon M340, Premium, Atrium or Quantum PLC using the IEC 61131-3 conforming programming languages Function Block Diagram (FBD), Ladder Diagram (LD), Sequential Function Chart (SFC), |Instruction List (IL) and Structured Text (ST).
    EcoStruxure™ Control Expert - OS Loader, User Manual (Version 16)
    Description
    This documentation presents OS Loader software and describes the communication principle with a CPU or module that can be updated.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 683.6 KB
    Date 01/12/18
    Description
    This documentation presents OS Loader software and describes the communication principle with a CPU or module that can be updated.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_1041715_PREMIUM (Version 1.0)
    Description
    CSA pour emplacements normaux et dangereux
    prp.document.label.format pdf
    Taille 159.3 KB
    Date 16/08/19
    Description
    CSA pour emplacements normaux et dangereux
    EAC_RUCFRME83B00163_PREMIUM_NOV2014 (Version 1.0)
    Description
    Eurasian Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 26/11/14
    Description
    Eurasian Conformity
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Taille 343.5 KB
    Date 17/12/19
    Fichiers dans le document
    Description
    UL certificate for USA and Canada
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Description
    Marine marchande notice d'installation
    prp.document.label.format pdf
    Taille 181.4 KB
    Date 11/01/19
    Description
    Marine marchande notice d'installation
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Version 1.0)
    Description
    Russian Maritime Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 29/12/16
    Description
    Russian Maritime Register of Shipping
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Description
    Det Norske Veritas
    prp.document.label.format pdf
    Taille 164.4 KB
    Date 15/11/16
    Description
    Det Norske Veritas
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    Bureau Veritas
    prp.document.label.format zip
    Taille 438.5 KB
    Date 17/08/16
    Fichiers dans le document
    Description
    Bureau Veritas
    RINA_ELE104415CS_PREMIUM_APR2015 (Version 1.0)
    Description
    RINA Marine Italienne
    prp.document.label.format pdf
    Taille 750.3 KB
    Date 15/04/15
    Description
    RINA Marine Italienne
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Version 1.0)
    Description
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 10/02/15
    Description
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Description
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 478.2 KB
    Date 20/07/16
    Description
    Manufacturer's Declaration of Conformity
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais2
    Firmware - mise à jour
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Premium TSXP57104M Operating System (Version V3.20)
    Description
    Please refer to Premium_0x4_1x4_2x4_3x4_firmware_history & Premium_CPU_Upgrade_Procedure.Compatility rules between CPU OS version and Copro f irmware version : firmware versions 3.xx must be used with the last version of Copro version which is also available close to this one.
    prp.document.label.format bin
    Taille 2 MB
    Date 11/12/19
    Description
    Please refer to Premium_0x4_1x4_2x4_3x4_firmware_history & Premium_CPU_Upgrade_Procedure.Compatility rules between CPU OS version and Copro f irmware version : firmware versions 3.xx must be used with the last version of Copro version which is also available close to this one.
    Premium_0x4_1x4_2x4_3x4_last firmware_history (Version V3.20)
    Description
    Please find the last firmware history of those CPUs.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 51.4 KB
    Date 11/12/19
    Description
    Please find the last firmware history of those CPUs.
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la migration Modicon Premium vers M580 par Schneider Electric
    Default Alternative Text

    Abonnements logiciel

    Packs abonnement logiciel Unity + PL7 pro à tarifs imbattable !
  • Encombrements

    Racks standards et extensibles pour montage de modules
    Dimensions des modules et des racks


    (1) Avec modules bornier à vis

    (2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées