France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image TSXP572634M
Ce produit n’est plus fabriqué

Image TSXP572634M
Ce produit n’est plus fabriqué

Modicon - processeur Unity - 8 racks-12 empl./16 racks-4/6/8 empl.- 1650mA- 5Vcc

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2018
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Processeur Unity
    Logiciel de programmation
    Unity Pro
    Complémentaires
    concept
    Transparent Ready
    nombre de racks
    16 4/6/8 emplacements
    8 12 emplacements
    nombre d'emplacement
    128
    64
    96
    capacité de gestion des E/S TOR
    1024E/S
    capacité du processeur E/S analogique
    80 E/S
    nombre de voies spécifiques application
    <= 24
    nombre de voies de contrôle de process
    <= 10 jusqu'à 30 boucles simples
    type de connexion intégrée
    Ethernet TCP/IP RJ45
    Connexion en série non isolée 2 mini DIN femelle RS485 19,2 kbit/s
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    capacité du module de communication du processeur
    1
    4
    type de mémoire
    RAM interne (avec carte PCMCIA) 160 kB données
    RAM interne (avec carte PCMCIA) 768 ko programme
    RAM interne (sans carte PCMCIA) 160 kB programme et données
    Carte PCMCIA 16384 kB stockage de données supplémentaires
    Taille maxi zones articles
    64 %KWi mots constants données internes localisées
    64 %MWi mots internes données internes localisées
    64 ko (blocs de fonctions DFB et EFB) données internes non localisées
    64 ko (données élémentaires et dérivées) données internes non localisées
    8132 %Mi bits internes localisés
    structure d'application
    1 tâche rapide
    1 tâche maître
    64 tâches événementielles
    temps d'exécution par instruction
    0.19 µs Booléen sans carte PCMCIA
    0.25 µs mot ou arithmétique à virgule fixe sans carte PCMCIA
    1.75...2.6 µs virgules flottantes avec carte PCMCIA
    1.75...2.6 µs virgules flottantes sans carte PCMCIA
    0.21 µs Booléen avec carte PCMCIA
    0.42 µs mot ou arithmétique à virgule fixe avec carte PCMCIA
    nombre d’instructions par ms
    2,53 Kinst/ms 65 % booléens et 35 % à virgule fixe avec carte PCMCIA
    3,7 Kinst/ms 100 % booléens avec carte PCMCIA
    3,71 Kinst/ms 65 % booléens et 35 % à virgule fixe sans carte PCMCIA
    4,76 Kinst/ms 100 % booléens sans carte PCMCIA
    système aérien
    0,3 ms tâche Fast
    1 ms tâche maître
    marquage
    CE
    signalisation locale
    1 LED vert port Ethernet TCP/IP prêt (EXÉCUTION)
    1 LED vert processeur en marche (RUN)
    1 LED rouge détection de collision (COL)
    1 LED rouge erreur port Ethernet TCP/IP (ERR)
    1 LED rouge module E/S ou défaut de configuration (E/S)
    1 LED rouge défaut processeur ou système (ERR)
    1 LED jaune activité sur port de terminal TER ou AUX (TER)
    1 LED jaune diagnostic de liaison Ethernet (STS)
    1 LED jaune activité réception (RX)
    1 LED jaune activité transmission (TX)
    consommation électrique
    1650 mA 5 V DC
    format du module
    Double
    poids
    0,042 kg
    Environnement
    normes
    73/23/EEC
    89/336/EEC
    92/31/EEC
    93/68/EEC
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe A
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe B
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe C
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe D
    certifications du produit
    ABS
    BV
    DNV
    GL
    LR
    RINA
    RMRS
    température de fonctionnement maximale
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    10…95 % sans condensation pendant le fonctionnement
    5…95 % sans condensation pendant le stockage
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    traitement de protection
    TC
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    degré de pollution
    2
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EcoStruxure™ Control Expert - Operating Modes (Version 22)
    Modicon Controllers Platform - Cyber Security, Reference Manual (Version 06)
    Plates-formes automate Modicon - Cybersécurité, Manuel de référence (Version 05)
    Unity Pro - Modes de marche (Version 21)
    Date 01/02/18
    Taille 26.6 MB
    OSLoader - Unity Pro, Manuel utilisateur (Version 15)
    EcoStruxure™ Control Expert - OS Loader, User Manual (Version 16)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Version 1.0)
    Date 06/08/18
    Taille 80.1 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 11/02/19
    Taille 395.6 KB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RINA_ELE104415CS_PREMIUM_APR2015 (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 750.3 KB
    ABS_00-LD186857-4_PREMIUM_JUN2014 (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 785.6 KB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 29/01/19
    Taille 181.4 KB
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 1.6 MB
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 255.4 KB
    Date 17/01/18
    Taille 183.1 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 06/08/18
    Taille 478.2 KB
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Version 1.0)
    Date 19/06/18
    Taille 1.9 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la migration Modicon Premium vers M580 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Abonnements logiciel

    Packs abonnement logiciel Unity + PL7 pro à tarifs imbattable ! Achetez votre abonnement
  • Encombrements

    Racks standards et extensibles pour montage de modules
    Dimensions des modules et des racks


    (1) Avec modules bornier à vis

    (2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées