France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Premium
Image TSXP57453AM
Ce produit n’est plus fabriqué

TSXP57453AM

Image TSXP57453AM
Ce produit n’est plus fabriqué
TSXP57453AM

Modicon - processeur PL7 double format - 1080mA

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2018
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Processeur PL7 format double
    Logiciel de programmation
    PL7 Junior/Pro
    Complémentaires
    nombre de racks
    16 4/6/8 emplacements
    8 12 emplacements
    nombre d'emplacement
    96
    64
    128
    capacité de gestion des E/S TOR
    2040 E/S
    capacité du processeur E/S analogique
    256 E/S
    nombre de voies spécifiques application
    64
    nombre de voies de contrôle de process
    20 jusqu'à 60 boucles simples
    type de connexion intégrée
    Gestionnaire Fipio (127 agents) SUB-D 9 connecteur
    Connexion en série non isolée 2 mini DIN femelle connecteur (19,2/115 kbit/s)
    capacité du module de communication du processeur
    2 modules de bus domotique (1, si CANopen utilisé)
    8 modules bus AS-Interface
    1 CANopen
    4 module réseau
    type de mémoire
    RAM interne (avec carte PCMCIA) 176 Kmots données
    RAM interne (sans carte PCMCIA) 96 Kmots programme et données
    Carte PCMCIA 2048 Kmots stockage de données supplémentaires
    Carte PCMCIA 992 Kmots programme
    Taille maxi zones articles
    30,5 %MWi mots internes données internes localisées
    32 %KWi mots constants données internes localisées
    32768 %Mi bits internes localisés
    structure d'application
    64 tâches événementielles
    1 tâche rapide
    1 tâche maître
    temps d'exécution par instruction
    0,06 µs Booléen avec carte PCMCIA
    0,06 µs Booléen sans carte PCMCIA
    0,08 µs mot ou arithmétique à virgule fixe avec carte PCMCIA
    0,08 µs mot ou arithmétique à virgule fixe sans carte PCMCIA
    1,7 µs virgules flottantes avec carte PCMCIA
    1,7 µs virgules flottantes sans carte PCMCIA
    nombre d’instructions par ms
    13,82 Kinst/ms 100 % booléens avec carte PCMCIA
    13,82 Kinst/ms 100 % booléens sans carte PCMCIA
    8,8 Kinst/ms 65 % booléens et 35 % à virgule fixe avec carte PCMCIA
    8,8 Kinst/ms 65 % booléens et 35 % à virgule fixe sans carte PCMCIA
    système aérien
    0,22 ms pour tâche Fast
    1,15 ms pour tâche maître
    marquage
    CE
    signalisation locale
    Processeur en marche (RUN): 1 LED (vert)
    Activité sur bus Fipio (FIP): 1 LED (rouge)
    Module E/S ou défaut de configuration (E/S): 1 LED (rouge)
    Défaut processeur ou système (ERR): 1 LED (rouge)
    Activité sur port de terminal (TER): 1 LED (jaune)
    consommation électrique
    1080 mA à 5 V DC
    format du module
    Double
    poids du produit
    0,56 kg
    Environnement
    normes
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    CSA C22.2 No 142
    92/31/EEC
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe A
    UL 508
    IEC 61131-2
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe C
    89/336/EEC
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe B
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe D
    certifications du produit
    BV
    ABS
    RINA
    RMRS
    DNV
    GL
    LR
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    10…95 % sans condensation pendant le fonctionnement
    5…95 % sans condensation pendant le stockage
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    traitement de protection
    TC
    degré de protection IP
    IP20
    degré de pollution
    2
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Version 1.0)
    Date 28/07/11
    Taille 80.1 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 395.6 KB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 11/01/19
    Taille 181.4 KB
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Date 17/08/16
    Taille 255.4 KB
    Date 17/08/16
    Taille 183.1 KB
    RINA_ELE104415CS_PREMIUM_APR2015 (Version 1.0)
    Date 15/04/15
    Taille 750.3 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 20/07/16
    Taille 478.2 KB
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Version 1.0)
    Date 10/02/15
    Taille 1.9 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la migration Modicon Premium vers M580 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Abonnements logiciel

    Packs abonnement logiciel Unity + PL7 pro à tarifs imbattable ! Achetez votre abonnement
  • Encombrements

    Racks standards et extensibles pour montage de modules
    Dimensions des modules et des racks


    (1) Avec modules bornier à vis

    (2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées


Comparer les produits: /