France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Premium
Image TSXP575634M
Ce produit n’est plus fabriqué

TSXP575634M

Image TSXP575634M
Ce produit n’est plus fabriqué
TSXP575634M

Modicon - processeur Unity - 8 racks-12 empl./16 racks-4/6/8 empl.- 1880mA- 5Vcc

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2018
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Processeur Unity
    Logiciel de programmation
    Unity Pro
    Complémentaires
    concept
    Transparent Ready
    nombre de racks
    16 4/6/8 emplacements
    8 12 emplacements
    nombre d'emplacement
    64
    128
    96
    capacité de gestion des E/S TOR
    2040 E/S
    capacité du processeur E/S analogique
    512 E/S
    nombre de voies spécifiques application
    64
    nombre de voies de contrôle de process
    30 jusqu'à 90 boucles simples
    type de connexion intégrée
    Connexion en série non isolée mini DIN femelle connecteur (RS485) (19,2 kbit/s)
    Ethernet TCP/IP RJ45 connecteur
    Port USB (12 Mbit/s)
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    capacité du module de communication du processeur
    1
    3
    8
    5
    type de mémoire
    RAM interne (avec carte PCMCIA) 1024 ko données
    RAM interne (avec carte PCMCIA) 7168 kB programme
    RAM interne (sans carte PCMCIA) 1024 ko programme et données
    Carte PCMCIA 16384 kB stockage de données supplémentaires
    Taille maxi zones articles
    128 %MWi mots internes données internes localisées
    32768 %Mi bits internes localisés
    64 %KWi mots constants données internes localisées
    Illimité (blocs de fonctions DFB et EFB) données internes non localisées
    Illimité (données élémentaires et dérivées) données internes non localisées
    structure d'application
    1 tâche maître
    128 tâches événementielles
    32 minuteries
    1 tâche rapide
    4 tâches auxiliaires
    temps d'exécution par instruction
    De 0,0375 à 0,045 µs Booléen avec carte PCMCIA
    De 0,0375 à 0,045 µs Booléen sans carte PCMCIA
    De 0,045 à 0,06 µs mot ou arithmétique à virgule fixe avec carte PCMCIA
    De 0,045 à 0,06 µs mot ou arithmétique à virgule fixe sans carte PCMCIA
    De 0,.48 à 0,56 µs virgules flottantes avec carte PCMCIA
    De 0,.48 à 0,56 µs virgules flottantes sans carte PCMCIA
    nombre d’instructions par ms
    14 Kinst/ms 65 % booléens et 35 % à virgule fixe avec carte PCMCIA
    14 Kinst/ms 65 % booléens et 35 % à virgule fixe sans carte PCMCIA
    20,26 Kinst/ms 100 % booléens avec carte PCMCIA
    20,26 Kinst/ms 100 % booléens sans carte PCMCIA
    système aérien
    0,07 ms pour tâche Fast
    1 ms pour tâche maître
    marquage
    CE
    signalisation locale
    Port Ethernet TCP/IP prêt (EXÉCUTION): 1 LED (vert)
    Processeur en marche (RUN): 1 LED (vert)
    Détection de collision (COL): 1 LED (rouge)
    Erreur port Ethernet TCP/IP (ERR): 1 LED (rouge)
    Module E/S ou défaut de configuration (E/S): 1 LED (rouge)
    Défaut processeur ou système (ERR): 1 LED (rouge)
    Activité sur port de terminal TER ou AUX (TER): 1 LED (jaune)
    Diagnostic de liaison Ethernet (STS): 1 LED (jaune)
    Activité réception (RX): 1 LED (jaune)
    Activité transmission (TX): 1 LED (jaune)
    consommation électrique
    1680 mA à 5 V DC
    format du module
    Double
    poids du produit
    0,61 kg
    Environnement
    normes
    CSA C22.2 No 142
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe D
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe B
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    89/336/EEC
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe C
    IEC 61131-2
    UL 508
    92/31/EEC
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe A
    certifications du produit
    BV
    DNV
    RMRS
    GL
    ABS
    RINA
    LR
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    10…95 % sans condensation pendant le fonctionnement
    5…95 % sans condensation pendant le stockage
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    traitement de protection
    TC
    degré de protection IP
    IP20
    degré de pollution
    2
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Controllers Platform - Cyber Security, Reference Manual (Version 06)
    EcoStruxure™ Control Expert - OS Loader, User Manual (Version 16)
    Plates-formes automate Modicon - Cybersécurité, Manuel de référence (Version 06)
    EcoStruxure™ Control Expert - OS Loader, Manuel utilisateur (Version 16)
    EcoStruxure™ Control Expert - Modes de fonctionnement (Version 22)
    Transparent Ready, Guide utilisateur (Version 02)
    EcoStruxure™ Control Expert - Operating Modes (Version 22)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Version 1.0)
    Date 28/07/11
    Taille 80.1 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 395.6 KB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 11/01/19
    Taille 181.4 KB
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Version 1.0)
    Date 29/12/16
    Taille 1.6 MB
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Date 17/08/16
    Taille 255.4 KB
    Date 17/08/16
    Taille 183.1 KB
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 20/07/16
    Taille 478.2 KB
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Version 1.0)
    Date 10/02/15
    Taille 1.9 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la migration Modicon Premium vers M580 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Abonnements logiciel

    Packs abonnement logiciel Unity + PL7 pro à tarifs imbattable ! Achetez votre abonnement
  • Encombrements

    Racks standards et extensibles pour montage de modules
    Dimensions des modules et des racks


    (1) Avec modules bornier à vis

    (2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées


Comparer les produits: /