France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Premium
Image TSXPAY262
Ce produit n’est plus fabriqué

TSXPAY262

Image TSXPAY262
Ce produit n’est plus fabriqué
TSXPAY262

Modicon - module de sécurité Preventa - 24Vcc - format standard - <5W

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2018
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Module de sécurité Preventa
    Complémentaires
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    limites de la tension d'alimentation
    19,2…30 V
    seuil d'activation
    < 20 V
    protection contre les courts-circuits
    1 A gG externe se conformer à IEC 947-5-1 sur alimentation électrique
    4 A gG externe se conformer à IEC 947-5-1 sur les sorties du relais de sécurité
    tension d'isolement
    4000 V III 2
    nombre entrées TOR
    1 pour entrée de sélection de contact double ou simple se conformer à CEI 1131 Type 1
    1 pour entrée de boucle de rétroaction se conformer à CEI 1131 Type 1
    1 pour entrée de réinitialisation PB se conformer à CEI 1131 Type 1
    1 pour entrée de surveillance PB se conformer à CEI 1131 Type 1
    12 pour arrêt d'urgence ou entrées numérique de commutateur de fin de course se conformer à CEI 1131 Type 1
    type d'entrée numérique
    Positif
    courant à l'appel
    0,5 A
    isolation entre entrée et terre
    500 Vrms 50/60 Hz pour 60 s
    puissance dissipée maximale en W
    5 W
    sorties sûreté
    2F relais de sécurité AGCDO plaqué or sortie sans tension
    [Ue] tension assignée d'emploi
    17...127 V CC sortie relais
    19...250 V CA sortie relais
    puissance nominale en VA
    120 VA 48 V AC-15 inductive
    280 VA 110 V AC-15 inductive
    550 VA 220 V AC-15 inductive
    60 VA 24 V AC-15 inductive
    puissance nominale en W
    60 W 24 V DC-13 inductive 100 ms
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    2,5 A
    courant minimum de sortie
    30 mA
    temps de réponse de la sortie
    < 12 ms
    isolation entre sortie et terre
    300 V se conformer à DIN VDE 0110 part 2
    1500 Vrms 50/60 Hz pour 60 s
    acquisition de sécurité
    Lire la boucle de rétroaction
    Surveiller l'alimentation externe du module
    Lire les entrées d'activation
    Lire la commande des sorties de sécurité
    Lire l'état des 24 entrées
    signalisation locale
    Diagnostic du système de sécurité: 28 DEL
    raccordement électrique
    1 connecteur bornier débrochable à vis avec 6 broches pour la connexion de la sortie de sécurité
    1 connecteur SUB-D avec 44 broches pour la connexion de l'entrée du système de sécurité
    section de câble
    0,2…2,5 mm² sans embout de câble circuit de sortie de sécurité
    1,5 mm² avec embout de câble circuit de sortie de sécurité
    consommation électrique
    < 150 mA à 5 V DC
    <= 200 mA à 24 V DC
    format du module
    Standard
    poids du produit
    0,43 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    0…40 °C sans ventilateur
    0…60 °C avec module de ventilateur
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    normes
    EN 954 pièces de sécurité de la machine des systèmes de contrôle
    EN/IEC 60204-1 équipement électrique de la machine
    EN/IEC 61131-2 conditions spécifiques (automate programmable)
    EN/ISO 12100 équipement électrique de la machine
    ISO 13850 équipement d'arrêt d'urgence
    UL 508 conditions spécifiques (automate programmable)
    ISO 13849-1 catégorie 4 pièces de sécurité de la machine des systèmes de contrôle
    CEI 61508 SIL 3 pièces de sécurité de la machine des systèmes de contrôle
    CSA C22.2 conditions spécifiques (automate programmable)
    certifications du produit
    BG
    CSA
    UL
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Premium et Atrium sous EcoStruxure™ Control Expert, Processeurs, racks et modules d'alimentation, Manuel de mise en oeuvre (Version 10)
    Premium and Atrium using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete I/O modules, User Manual (Version 10)
    Premium and Atrium using EcoStruxure™ Control Expert, Processors, Racks and Power Supply Modules (Version 10)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Version 1.0)
    Date 28/07/11
    Taille 80.1 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 395.6 KB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 11/01/19
    Taille 181.4 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 20/07/16
    Taille 478.2 KB
    DCE_PREMIUM_TSXPAY262_FEB2012 (Version 1.0)
    Date 15/02/12
    Taille 632.8 KB
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Version 1.0)
    Date 10/02/15
    Taille 1.9 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la migration Modicon Premium vers M580 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Abonnements logiciel

    Packs abonnement logiciel Unity + PL7 pro à tarifs imbattable ! Achetez votre abonnement
  • Encombrements

    Racks standards et extensibles pour montage de modules
    Dimensions des modules et des racks


    (1) Avec modules bornier à vis

    (2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées


  • Schémas de raccordement

    Le système de sécurité


    Raccordement des boutons d'arrêt d’urgence et des interrupteurs de sécurité
    Double contact (recommandé)

    Le câblage double contact des entrées convient à des applications nécessitant des niveaux de sécurité de catégorie 3 ou 4.

    Les courts-circuits entre voies sont détectés.

    Les courts-circuits des dispositifs d’arrêt d’urgence ou des interrupteurs de position sont détectés et localisés.


    NOTE : si moins de 12 doubles contacts sont utilisés, les bornes d’entrée inutilisées doivent être pontées.

    Simple contact

    Le câblage simple contact n’est pas adapté à des applications nécessitant des niveaux de sécurité de catégorie 3 ou 4.

    Les erreurs ne sont pas toutes détectées. Dans ce cas, si vous activez le dispositif d’arrêt d’urgence ou l’interrupteur de position, les circuits de sécurité ne s’ouvrent pas, (perte de la fonction de sécurité).


    NOTE : si moins de 12 contacts sont utilisés, les bornes d’entrée inutilisées doivent être pontées.


    Schémas de câblage des sorties de sécurité
    Raccordement de la boucle de retour

    Le système d’arrêt immédiat de catégorie 4 requiert un dispositif de mise hors tension redondant et un contrôle de l’activation.

    Le câblage des contacts ouverts (K3, K4) ou (K3, K4, K5, K6) permet de contrôler chaque demande d’activation.

    Les contacts des relais (K3, K4) ou (K3, K4, K5, K6) doivent impérativement être reliés mécaniquement

    Le câblage de catégorie 3 se présente comme suit :

    • aucun câblage des contacts auxiliaires dans la boucle de retour (une barrette relie les bornes Y1 et Y2/S33),

    • des commutateurs standard munis de contacts non guidés suffisent.

    Configuration avec deux commutateurs (catégorie 4) :


    Configuration avec quatre commutateurs (catégorie 4) :



    Raccordement de la fonction de réarmement du système de sécurité
    Schéma de câblage du réarmement automatique


    Schémas de câblage du réarmement manuel

    Avec surveillance du bouton de réarmement (recommandé) :


    Sans surveillance du bouton de réarmement :



    Sorties de sécurité
    Schéma de câblage


    13, 23 :
    Entrées d’alimentation indépendantes
    14, 24 :
    Sorties de sécurité

    NOTE :

    Section des fils :

    • avec terminaison : 2 fils de 1 mm2/16 AWG ou 1 fil de 1,5 mm2/14 AWG

    • sans terminaison : 1 fil de 2,5 mm2/12 AWG


Comparer les produits: /