Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Modicon Premium
Image TSXPRGLDR
Ce produit n’est plus fabriqué

TSXPRGLDR

Image TSXPRGLDR
Ce produit n’est plus fabriqué
TSXPRGLDR

Modicon - chargeur de programme avec câble de connexion au port terminal - 0,3m

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Chargeur de programme avec câble de connexion au port terminal
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Chargeur de programme
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Éléments séparés
    Application spécifique du produit
    Simplifie la copie, la mise à jour ou la sauvegarde des applications 15 Kwords
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Plateforme d'automatisme Modicon TSX Micro
    Longueur de câble
    0,3 m
    Poids du produit
    0,15 kg
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,094 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    20,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    120,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    140,000 mm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français3
    • anglais1
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 618.6 KB
    Date 01/06/09
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TSXPRGLDR : program loader with terminal port connecting cable - 0.3 m
    Description
    program loader with terminal port connecting cable - 0.3 m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    program loader with terminal port connecting cable - 0.3 m
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TSXPRGLDR : program loader with terminal port connecting cable - 0.3 m
    Description
    program loader with terminal port connecting cable - 0.3 m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    program loader with terminal port connecting cable - 0.3 m
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Nos formations industrie

    Formation à la migration Modicon Premium vers M580 par Schneider Electric
     

    Abonnements logiciel

    Packs abonnement logiciel Unity + PL7 pro à tarifs imbattable !