France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Premium
Image TSXRKY12EX
Ce produit n’est plus fabriqué

TSXRKY12EX

Image TSXRKY12EX
Ce produit n’est plus fabriqué
TSXRKY12EX

Modicon - rack extensible - pour config. multi-racks - 12 emplacements - IP20

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2018
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Rack extensible
    application spécifique du produit
    Pour configuration multi-racks
    Complémentaires
    nombre d'emplacement
    12
    accessoires associés
    Processeur TSXP57
    Module E/S
    Module application spécifique
    Alimentation TSXPSY
    raccordement électrique
    2 connecteurs SUB-D 9 femelle (connexion à distance du bus X)
    mode de fixation
    Avec 4 vis M6 (panneau)
    Par clips (rail DIN symétrique 35 mm)
    marquage
    CE
    poids du produit
    2,34 kg
    Environnement
    normes
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe A
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe D
    92/31/EEC
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe B
    93/68/EEC
    89/336/EEC
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe C
    73/23/EEC
    IEC 61131-2
    certifications du produit
    ABS
    GL
    DNV
    LR
    BV
    RINA
    RMRS
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    10…95 % sans condensation pendant le fonctionnement
    5…95 % sans condensation pendant le stockage
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    traitement de protection
    TC
    degré de protection IP
    IP20
    degré de pollution
    2
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Version 1.0)
    Date 28/07/11
    Taille 80.1 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 395.6 KB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 11/01/19
    Taille 181.4 KB
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Date 17/08/16
    Taille 255.4 KB
    Date 17/08/16
    Taille 183.1 KB
    RINA_ELE104415CS_PREMIUM_APR2015 (Version 1.0)
    Date 15/04/15
    Taille 750.3 KB
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Version 1.0)
    Date 29/12/16
    Taille 1.6 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 20/07/16
    Taille 478.2 KB
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Version 1.0)
    Date 10/02/15
    Taille 1.9 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la migration Modicon Premium vers M580 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Abonnements logiciel

    Packs abonnement logiciel Unity + PL7 pro à tarifs imbattable ! Achetez votre abonnement
  • Encombrements

    Racks standards et extensibles pour montage de modules
    Dimensions des modules et des racks


    (1) Avec modules bornier à vis

    (2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées


  • Montage et périmètre de sécurité

    Règles d’implantation des racks


    a
    Distance supérieure ou égale à 50 mm / 1,97 pouce
    (1)
    Appareillage ou enveloppe
    (2)
    Goulotte ou chemin de câble


    Règles d’installation de racks équipés de modules de ventilation


    a
    50 mm / 1,97 pouce
    b
    30 mm / 1,18 pouce
    1
    Appareillage ou enveloppe
    2
    Goulotte ou chemin de câble


    Montage et fixation de racks
    Montage sur rail DIN de largeur 35 mm/1,38 pouce

    Fixation à l'aide de 4 vis M6x25 + rondelles et écrous coulissants ¼ de tour AF1-CF56


    (1) TSXRKY4EX

    (2) TSXRKY6 et TSXRK6EX

    (3) TSXRKY8 et TSXRKY8EX

    (4) TSXRKY12 et TSXRKY12EX

    Montage sur panneau


    (1)
    4 trous pour vis de fixation M6
    a, b :
    voir le tableau ci-dessous

    Montage sur platine Telequick AM1-PA

    Fixez le rack avec 4 vis M6x25 + rondelles et écrous clips AF1-EA6.


    Racks

    a en mm

    a en pouces

    b en mm

    b en pouces

    TSXRKY4EX

    170,4

    6,70

    187,9

    7,39

    TSXRKY6/6EX

    244,1

    9,61

    261,6

    10,29

    TSXRKY8/8EX

    317,8

    12,51

    335,3

    13,20

    TSXRKY12/12EX

    465,1

    18,31

    482,6

    19

    NOTE : Couple de serrage maximum des vis de fixation : 2,0 N.m (1,6 lb.-ft.)


  • Schémas de raccordement

    Raccordement à la terre
    Mise à la terre de racks


    NOTE : le 0 V interne de l'automate est relié au raccordement à la terre. Le raccordement à la terre est lui-même relié à la terre.


Comparer les produits: /