France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Premium
Image TSXSCY11601
Ce produit n’est plus fabriqué

TSXSCY11601

Image TSXSCY11601
Ce produit n’est plus fabriqué
TSXSCY11601

Modicon - module de comm. RS485 - câble 2 paires torsadées blindées - 32 périph.

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2018
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Module de communication
    Logiciel de programmation
    Unity Pro
    type de structure
    Bus industriel hétérogène
    Complémentaires
    accessoires associés
    Premium
    Atrium
    méthode d'accès
    Type maître/esclave
    type de connexion intégrée
    1 connexion série: 1 SUB-D 25 connecteur
    protocole de communication
    Modbus
    support port de communication
    RS485 isolé
    mode de transmission
    Asynchrone dans bande passante
    trame de transmission
    RTU/ASCII
    Mode de caractère
    Uni-Telway
    vitesse de transmission
    1,2…19,2 kbit/s
    support de transmission
    2 câbles à paires torsadées blindées
    nombre d'appareils
    32
    nombre d'adresses
    0…247
    longueur du bus
    0…1300 m mode de caractères
    0…1300 m Modbus
    0…1300 m Uni-Telway
    maximum tap links length
    15 m
    requêtes
    120 mots par demande
    1 920 bits par demande
    paramètres de contrôle
    Un CRC 16 sur chaque support
    fonction de surveillance
    Compteurs diagnostic
    Compteurs d'évènement
    fonctions Modbus disponibles
    Connexion à l'événement Modbus maître 0C
    Connexion à l'événement Modbus esclave 0C
    Compteur d'événements Modbus maître 0B
    Compteur d'événements Modbus esclave 0B
    Identification Modbus esclave 11
    Identification d'esclave Modbus maître 11
    Écrire n bits de sortie Modbus esclave 0F
    Écrire n mots de sortie Modbus esclave 10
    Diagnostic Modbus maître 08
    Diagnostic Modbus esclave 08
    État de lecture exceptionnel Modbus maître 07
    État de lecture exceptionnel Modbus esclave 07
    Bits lus Modbus maître 01
    Bits d'entrée lus Modbus maître 02
    Bits d'entrée lus Modbus maître 04
    N bits d'entrée lus Modbus esclave 02
    N mots d'entrée lus Modbus esclave 04
    N bits de sortie lus Modbus esclave 01
    N mots de sortie lus Modbus esclave 03
    Mots lus Modbus maître 03
    Écrire 1 bit ou n bits Modbus maître 05
    Écrire 1 mot d'entrée Modbus esclave 06
    Écrire 1 bit de sortie Modbus esclave 05
    Écrire 1 mot ou n mots Modbus maître 06
    signalisation locale
    Communication (CH0): 1 LED
    Défaut interne, panne du module (ERR): 1 LED
    Module en marche (RUN): 1 LED
    consommation électrique
    350 mA à 5 V DC
    format du module
    Standard
    poids du produit
    0,34 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    5…95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Premium and Atrium using EcoStruxure™ Control Expert - Asynchronous Serial Link, User Manual (Version 16)
    Premium et Atrium sous EcoStruxure™ Control Expert - Liaison série asynchrone, Manuel de l’utilisateur (Version 16)
    XPSMC... Contrôleur de sécurité, Manuel du matériel (Version 07)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Version 1.0)
    Date 28/07/11
    Taille 80.1 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 395.6 KB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 11/01/19
    Taille 181.4 KB
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Date 17/08/16
    Taille 255.4 KB
    Date 17/08/16
    Taille 183.1 KB
    RINA_ELE104415CS_PREMIUM_APR2015 (Version 1.0)
    Date 15/04/15
    Taille 750.3 KB
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Version 1.0)
    Date 29/12/16
    Taille 1.6 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 20/07/16
    Taille 478.2 KB
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Version 1.0)
    Date 10/02/15
    Taille 1.9 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la migration Modicon Premium vers M580 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Abonnements logiciel

    Packs abonnement logiciel Unity + PL7 pro à tarifs imbattable ! Achetez votre abonnement
  • Encombrements

    Racks standards et extensibles pour montage de modules
    Dimensions des modules et des racks


    (1) Avec modules bornier à vis

    (2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées


  • Schémas de raccordement

    Raccordement du module de communication à liaison série



Comparer les produits: /