France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image TWDALM3LT
Ce produit n’est plus fabriqué

TWDALM3LT

Image TWDALM3LT
Ce produit n’est plus fabriqué
TWDALM3LT

EXPANSION,ANALOG 2 IN RTD-TH,1 OUT V-MA

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 avril 2009
TWDALM3LTTrouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Twido
    Fonction produit
    Module E/S analogiques
    nombre d'entrées analogiques
    2
    type d'entrée analogique
    Sonde de température capteur de température: Pt 100 3 fils différentiel
    Thermocouple -200...+760 °C thermocouple J différentiel
    Thermocouple -270...+1370 °C thermocouple K différentiel
    Thermocouple -270...+400 °C thermocouple T différentiel
    résolution d'entrée analogique
    12 bits
    nombre de sorties analogiques
    1
    type de sortie analogique
    Courant: 4...20 mA
    Tension: 0...10 V
    résolution de sortie analogique
    12 bits
    raccordement des E/S
    Bornier débrochable à vis
    diaphonie
    <= 2 LSB
    Complémentaires
    niveau d'entrée
    Faible niveau
    valeur du bit de poids faible
    0,1 °C, type d'entrée analogique: thermocouple, thermocouple T
    0,15 °K, type d'entrée analogique: sonde de température
    0,3 °C, type d'entrée analogique: thermocouple, thermocouple J
    0,325 °C, type d'entrée analogique: thermocouple, thermocouple K
    2,5 mV tension
    4,8 µA courant
    impédance d'entrée
    <= 250 Ohm thermocouple
    <= 5 Ohm sonde de température
    Type de charge
    Résistive
    impédance de charge ohmique
    <= 300 Ohm courant
    >= 2000 Ohm tension
    temps de stabilisation
    20 ms
    temps de conversion
    20 ms + 1 temps de cycle du contrôleur
    durée d'échantillonnage
    50 ms
    temps de répétition de l’échantillonnage
    50 ms
    période d'acquisition
    500 ms + 1 temps de cycle du contrôleur
    erreur de mesure
    +/-0,2% de l'échelle complète 0...10 V 0...10 V à 25 °C
    +/-0,2% de l'échelle complète 4...20 mA 4...20 mA à 25 °C
    +/-0,2% de l'échelle complète Pt à 25 °C
    0,2 % +/-4 °C de l'échelle thermocouple J à 25 °C
    0,2 % +/-4 °C de l'échelle thermocouple K à 25 °C
    0,2 % +/-4 °C de l'échelle thermocouple T à 25 °C
    coefficient de température
    +/-0,006 %PE/°C, type d'entrée analogique: sonde de température
    +/-0,006 %PE/°C, type d'entrée analogique: thermocouple
    +/-0,015 %PE/°C, type de sortie analogique: courant
    +/-0,015 %PE/°C, type de sortie analogique: tension
    précision de répétition
    +/-0,5 %PE
    non-linéarité
    +/- 0,2 %FS, type d'entrée analogique: sonde de température
    +/- 0,2 %FS, type d'entrée analogique: thermocouple
    +/- 0,2 %FS, type de sortie analogique: courant
    +/- 0,2 %FS, type de sortie analogique: tension
    erreur de sortie
    +/-1 % pleine échelle
    ondulation de sortie
    <= 1 LSB
    erreur totale
    +/-1 %PE, type d'entrée analogique: sonde de température
    +/-1 %PE, type d'entrée analogique: thermocouple
    +/-1 %PE, type de sortie analogique: courant
    +/-1 %PE, type de sortie analogique: tension
    rejet de mode commun
    - 50 dB
    Type de câble
    Paire torsadée blindée
    isolement entre les voies et la logique interne
    Photocoupleur
    Alimentation
    Alimentation externe
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    limites de la tension d'alimentation
    20,4…28,8 V
    consommation électrique
    50 mA à 5 V CC
    60 mA à 24 V CC
    Marquage
    CE
    Poids du produit
    0,085 kg
    Environnement
    tenue diélectrique
    500 V entre E/S et circuit alimentation
    Certifications du produit
    CSA
    UL
    Degré de protection IP
    IP20
    Température de fonctionnement
    0…55 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Twido Guide mise en oeuvre logicielle V 3.2 (Version 09)
    Twido Guide matériel, bases compactes et modulaires (Version 05)
    Twido Guide matériel, modules d'E/S analogiques (Version 05)
    Logiciel de configuration Advantys, Guide de démarrage rapide pour les utilisateurs Advantys (Version 04)
    Twido Software Reference Guide V 3.2 (Version 09)
    Twido Guide mise en oeuvre matérielle V 3.2 (Version 09)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Analog input/output module I = 0 à 20mA U=0 à 10V 2 to 8 inputs et 1 à 2 outputs (Version 1.1)
    Analog input/output module I = 0 à 20mA U=0 à 10V 2 to 8 inputs et 1 à 2 outputs (Version 1.1)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV GL Type Approval Twido (Version 1.0)
    Date 19/05/16
    Taille 150.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /