France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image TWDAMI2HT
Ce produit n’est plus fabriqué

TWDAMI2HT

Image TWDAMI2HT
Ce produit n’est plus fabriqué
TWDAMI2HT

EXPANSION,ANALOG 2 IN, 0-10V, 4-20MA

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 avril 2009
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Twido
    fonction produit
    Module d'entrées analogiques
    nombre d'entrées analogiques
    2
    type d'entrée analogique
    Courant 4...20 mA différentiel
    Tension 0...10 V non différentiel
    résolution d'entrée analogique
    12 bits
    raccordement des E/S
    Bornier débrochable à vis
    diaphonie
    <= 2 LSB
    Complémentaires
    niveau d'entrée
    Niveau haut
    valeur du bit de poids faible
    2,5 mV, type d'entrée analogique: tension
    4,8 µA, type d'entrée analogique: courant
    surcharge permanente autorisée
    13 V, type d'entrée analogique: tension
    40 mA, type d'entrée analogique: courant
    impédance d'entrée
    >= 1000000 Ohm tension
    10 Ohm courant
    durée d'échantillonnage
    16 ms
    temps de répétition de l’échantillonnage
    16 ms
    période d'acquisition
    16 ms par canal + 1 temps de cycle du contrôleur
    erreur de mesure
    +/-0,2% de l'échelle complète 0...10 V 0...10 V à 25 °C
    +/-0,2% de l'échelle complète 4...20 mA 4...20 mA à 25 °C
    coefficient de température
    +/-0,006 %PE/°C, type d'entrée analogique: courant
    +/-0,006 %PE/°C, type d'entrée analogique: tension
    précision de répétition
    +/-0,5 %PE
    non-linéarité
    +/- 0,2 %FS, type d'entrée analogique: courant
    +/- 0,2 %FS, type d'entrée analogique: tension
    erreur totale
    +/-1 %PE, type d'entrée analogique: courant
    +/-1 %PE, type d'entrée analogique: tension
    rejet de mode commun
    - 50 dB
    type de câble
    Paire torsadée blindée
    isolement entre les voies et la logique interne
    Photocoupleur
    alimentation
    Alimentation externe
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    limites de la tension d'alimentation
    20,4…28,8 V
    consommation électrique
    50 mA à 5 V CC
    60 mA à 24 V CC
    marquage
    CE
    poids du produit
    0,085 kg
    Environnement
    tenue diélectrique
    500 V entre les entrées et le circuit d'alimentation
    certifications du produit
    UL
    CSA
    degré de protection IP
    IP20
    température de fonctionnement
    0…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Logiciel de configuration Advantys, Guide de démarrage rapide pour les utilisateurs Advantys (Version 04)
    Twido Software Reference Guide V 3.2 (Version 09)
    Twido Guide matériel, modules d'E/S analogiques (Version 05)
    Twido Guide mise en oeuvre matérielle V 3.2 (Version 09)
    Twido Guide mise en oeuvre logicielle V 3.2 (Version 09)
    Twido Guide matériel, bases compactes et modulaires (Version 05)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV GL Type Approval Twido (Version 1.0)
    Date 19/05/16
    Taille 150.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /