France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Twido
Image TWDLMDA20DTK
Ce produit n’est plus fabriqué

TWDLMDA20DTK

Image TWDLMDA20DTK
Ce produit n’est plus fabriqué
TWDLMDA20DTK

Twido - base automate extensible 24V - 12 E 24Vcc - 8 S statique

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2016
Fin de service le 31 décembre 2018
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence TWDLMDA20DTK est remplacée par :
Produit
Qté
TM221M32TK
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2016
  • Conversion automatique du programme avec SoMachine Basic
1
  • Principales
    gamme de produits
    Twido
    fonction produit
    Embase modulaire contrôleur
    nombre E/S TOR
    20
    nombre d'entrées numériques
    12
    type d'entrée numérique
    Dissipation ou source
    tension entrées numériques
    24 V
    type de tension d'entrée numérique
    DC
    nombre sorties TOR
    8 pour transistor (source)
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    nombre de module d'extension E/S max
    4
    emplacement disponible
    2
    utilisation de l'emplacement
    Cartouche mémoire de 32 K et 1 horloge temps réel
    Complémentaires
    limites de la tension d'entrée
    20,4 à 26,4 V
    courant d'entrée TOR
    5 mA pour I0.0 à I0.1
    5 mA pour I0.6 à I0.7
    7 mA pour I0.2 à I0.5
    7 mA pour I0.8 à I0.11
    impédance d'entrée
    4700 Ohm pour I0.2 à I0.5
    4700 Ohm pour I0.8 à I0.11
    5700 Ohm pour I0.0 à I0.1
    5700 Ohm pour I0.6 à I0.7
    temps de filtrage
    150 µs pour I0,2 à I0,5 à phase 0
    150 µs pour I0,8 à I0,11 à phase 0
    35 µs pour I0.0 à I0.1 à phase 1
    35 µs pour I0.6 à I0.7 à phase 1
    40 µs pour I0,2 à I0,5 à phase 1
    40 µs pour I0,8 à I0,11 à phase 1
    45 µs pour I0,0 à I0,1 à phase 0
    45 µs pour I0,6 à I0,7 à phase 0
    isolement entre les voies et la logique interne
    1500 Vrms pendant 1 minute
    résistance à l'isolement entre canaux
    Aucun
    tension de sortie numérique
    24 V
    limites de la tension de sortie
    20,4…28,8 V
    courant par voie
    0,36 A pour sortie transistor
    courant maxi par groupe de sorties
    1 A pour sortie transistor
    temps de réponse
    300µs pour Q0,2 à Q0,7 à phase 0
    300µs pour Q0,2 à Q0,7 à phase 1
    5 µs pour Q0,0 à Q0,1 à phase 0
    5 µs pour Q0,0 à Q0,1 à phase 1
    [Ures] tension résiduelle
    1 V à phase 1
    courant différentiel maximum
    0,1 mA
    protection surtension en sortie
    39 V
    charge sur lampe à filament maximum
    8 W
    courant de sortie TOR
    300 mA
    raccordement des E/S
    Connecteur HE-10
    nombre d'entrées/sorties maximal
    116 bornier de raccordement avec bornes à ressort avec module d'extension E/S
    148 connecteur HE-10 avec module d'extension E/S
    84 bornier débrochable à vis avec module d'extension E/S
    limites de la tension d'alimentation
    20,4…26,4 V
    type de protection
    Protection électrique par fusible interne
    puissance consommée maximale en W
    15 W base + module d’expansion
    courant à l'appel
    1 A pour sortie transistor
    50 A pour alimentation
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ à 500 V, entre les bornes E/S et de terre
    > 10 MΩ à 500 V, entre l'alimentation et les bornes de mise à la terre
    mémoire programme
    3000 instructions
    temps exact pour exécuter une instruction de 1 kilo
    1 ms
    charge système
    0,5 ms
    type de mémoire
    RAM interne, 128 compteurs, pas de virgule flottante ni de fonctions trigonométriques
    RAM interne, 128 minuteries, pas de virgule flottante ni de fonctions trigonométriques
    RAM interne, 256 bits internes, pas de marge, pas de triangulation
    RAM interne, 3000 mots internes, pas de virgule flottante ni de fonctions trigonométriques
    RAM interne, mots doubles, pas de marge, pas de triangulation
    type de pile
    Lithium batterie pour RAM interne, autonomie: 30 jours, temps de chargement = 15 H, durée de vie de la batterie = 10 année(s)
    type de connexion intégrée
    Alimentation puissance
    Connexion en série non isolée mini DIN, Modbus/character mode maître /esclave RTU/ASCII (RS485) half duplex, 38,4 kbit/s
    nombre d'entrée de comptage
    2 entrée(s) de décompte à 20000 Hz 32 bits
    2 entrée(s) de décompte à 5000 Hz 16 bits
    fonctions du mouvement
    PWM/PLS 2 canal(aux) à 7 kHz
    nombre d'entrées analogiques
    1
    plage d'entrée analogique
    0...10 V
    résolution d'entrée analogique
    9 bits
    impédance d'entrée
    100000 Ohm
    fonction complémentaire
    PID
    Traitement de l'événement
    points de réglage analogiques
    1 point réglable de 0..0,1023
    état LED
    ERR: 1 LED
    STAT: 1 LED
    PWR: 1 LED (vert)
    RUN: 1 LED (vert)
    État E/S: 1 DEL par canal
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    10 ms
    tenue diélectrique
    1500 V pour 1 minute, entre les E/S et les bornes de mise à la terre
    500 V pendant 1 minute, entre alimentation et bornes de mise à la terre
    certifications du produit
    CSA
    UL
    marquage
    CE
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    température de fonctionnement
    0…55 °C
    humidité relative
    30…95 % sans condensation
    degré de protection IP
    IP20
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    altitude de stockage
    0…3000 m
    Tenue aux vibrations
    0,075 mm à 10…57 Hz sur rail DIN symétrique 35 mm
    1 gn à 57…150 Hz sur rail DIN symétrique 35 mm
    1,6 mm à 2…25 Hz sur platine ou panneau avec kit de fixation
    4 gn à 25…100 Hz sur platine ou panneau avec kit de fixation
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ABE7B20M... Sub-bases for Twido controllers, Instruction Sheet (Version 01)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TwidoSuite V2.3 - Programming guide (Version 05)
    Twido Guide matériel, bases compactes et modulaires (Version 05)
    Twido Software Reference Guide V 3.2 (Version 09)
    TwidoSuite V2.3, logiciel de programmation - Mise en route (Version 06)
    TwidoSuite V2.3, programming software - Getting started (Version 06)
    TwidoSuite V2.3 - Guide de programmation (Version 05)
    TwidoSoft Guide de fonctionnement aide en ligne V 3.2 (Version 04)
    Twido Windows Executive Loader V 3.2 (Version 04)
    Date 01/03/05
    Taille 231.5 KB
    Twido Guide mise en oeuvre matérielle V 3.2 (Version 09)
    Twido Windows Executive Loader V 3.2 (Version 04)
    Date 28/02/05
    Taille 234.6 KB
    Twido Guide mise en oeuvre logicielle V 3.2 (Version 09)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV GL Type Approval Twido (Version 1.0)
    Date 19/05/16
    Taille 150.6 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TWDLMDA... Twido modular base controller, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TWDLMDA40DUK Extendable PLC base, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /