France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Twido
Image TWDNOI10M3
Ce produit n’est plus fabriqué

TWDNOI10M3

Image TWDNOI10M3
Ce produit n’est plus fabriqué
TWDNOI10M3

Twido - module maître AS-Interface

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2016
Fin de service le 31 décembre 2018
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence TWDNOI10M3 est remplacée par :
Produit
Qté
BMXEIA0100
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2016
  • Passer sur la gamme d'automate M340 pour obtenir un maitre de communication AS-i. Conversion du programme à faire en Unity Pro
1
  • Principales
    gamme de produits
    Twido
    Boîtier électronique de commande Modicon M238
    fonction produit
    Module maître AS-Interface
    accessoires associés
    TWDLMDA40DUK
    TWDLCAA24DRF
    TWDLMDA20DUK
    TWDLMDA40DTK
    TWDLCDA24DRF
    TWDLMDA20DRT
    TWDLCDA40DRF
    TWDLCDE40DRF
    TWDLCAA40DRF
    TWDLCAE40DRF
    TWDLMDA20DTK
    type de bus
    AS-Interface M3 (profil analogique 7.3) V2.11
    adressage
    Normal et étendu
    [Us] tension d'alimentation
    29,5 à 31,6 V CC
    nombre d'esclaves
    62 pour module numérique
    7 pour module analogique
    nombre de canaux d'entrée
    0…124 esclaves standard
    0…248 esclaves dans rampe A et B
    nombre de voies de sorties
    0…124 (esclaves standard)
    0…186 (esclaves dans rampe A et B)
    Complémentaires
    alimentation
    Alimentation externe
    raccordement électrique
    Bornier débrochable à vis pour alimentation
    consommation électrique
    80 mA à 5 V CC
    puissance dissipée en W
    0,54 W à 24 V CC
    nombre de modules par contrôleur de base
    2
    temps de cycle du système de câblage AS-i
    0,156 x (1 + N) ms avec 20…62 esclave(s)
    10 ms avec 62 esclave(s)
    5 ms avec 31 esclave(s)
    3 ms
    longueur segment maxi
    200 m avec 1 répéteur ASIRPT01
    200 m avec extension de ligne TCSARR01M
    300 m avec 2 répétiteurs ASIRPT01
    100 m
    état LED
    Mode connecté (CMO): 1 LED (vert)
    Mode local (LMO): 1 LED (vert)
    Puissance module (PWR): 1 LED (vert)
    Erreur de configuration (FLT): 1 LED (rouge)
    Mode déconnecté (OFF): 1 LED (rouge)
    Canal d'entrée: 3 LED (vert)
    Canal de sortie: 3 LED (vert)
    poids du produit
    0,085 kg
    Environnement
    certifications du produit
    AS-Interface No 47801
    degré de protection IP
    IP20
    température de fonctionnement
    0…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Controleur logic Modicon M238 (Version 1.1)
    Date 07/12/16
    Taille 16.7 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Twido Guide mise en oeuvre matérielle V 3.2 (Version 09)
    TwidoSuite V2.3 - Guide de programmation (Version 05)
    Twido Guide matériel, bases compactes et modulaires (Version 05)
    Twido Guide matériel, modules de communication (Version 05)
    Twido Software Reference Guide V 3.2 (Version 09)
    Twido Guide mise en oeuvre logicielle V 3.2 (Version 09)
    SoMachine, Programming Guide (Version 15)
    Date 02/01/18
    Taille 15.8 MB
    Modicon TM2 - Modules Configuration, Programming Guide (Version 07)
    SoMachine, Guide de programmation (Version 15)
    Date 01/02/18
    Taille 16.8 MB
    Modicon M238 Logic Controller - Fonctions système et variables, Guide de la bibliothèque M238 PLCSystem (Version 09)
    TeSys U AS-interface - Guide de démarrage rapide (Version 1.0)
    Modicon TM2 - Configuration des modules, Guide de programmation (Version 07)
    XD0C5011 Guide de référence AS-Interface (Version 01)
    M238 Logic Controller, Guide de référence du matériel (Version 03)
    Modicon TWDNOI10M3 Module maître AS-Interface, Guide de référence du matériel (Version 02)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /