Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Modicon M258
Image TWDXCAISO

TWDXCAISO

Image TWDXCAISO
TWDXCAISO

Twido - boîtier d'isolement liaison série - bornier à vis - 2xRJ45

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 227,42 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Twido
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Boîtier d’isolement de prise
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Boîtier d’isolement de prise
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Connexion série RS485
    Application spécifique du produit
    Lignes pré-polarisées (2 R 620 Ohms)
    Isolement de la ligne RS485
    Adaptateur d'extrémité secteur (RC 120 Ohms, 1 nF)
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Contrôleur programmable Twido
    Boîtier électronique de commande Modicon M238
    [Us] tension d'alimentation
    24 V
    Type de circuit d'alimentation
    CC
    Alimentation
    Externe
    raccordement électrique
    1 bornier à vis
    2 connecteurs RJ45 (pour dérivation)
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    Poids du produit
    0,1 kg
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,156 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    66,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    65,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    120,000 mm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français9
    • anglais7
    • allemand1
    • chinois1
    • espagnol1
    • italien1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.1 MB
    Date 18/06/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.6 MB
    Date 26/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.7 MB
    Date 07/12/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.7 MB
    Date 29/10/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.4 MB
    Date 18/06/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.7 MB
    Date 20/07/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17.1 MB
    Date 07/12/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8 MB
    Date 29/10/14
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TWDXCAISO Boîtier de dérivation et d' isolement Modbus RS485 (Version 02)
    Description
    Boîtier de dérivation, bornier à vis pour câble principal, 1 connecteur RJ45 pour la dérivation
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 01/08/08
    Description
    Boîtier de dérivation, bornier à vis pour câble principal, 1 connecteur RJ45 pour la dérivation
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M340 - Liaison série, Manuel utilisateur (Version 14)
    Description
    Ce manuel décrit le principe de mise en oeuvre matérielle et logicielle du mode caractère et de la communication Modbus pour les automates Modicon M340.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/12/18
    Description
    Ce manuel décrit le principe de mise en oeuvre matérielle et logicielle du mode caractère et de la communication Modbus pour les automates Modicon M340.
    Magelis XBT GT, XBT GK, XBT GH, Guide de référence du matériel (Version 19)
    Description
    Ce manuel explique comment utiliser les équipements Magelis XBT GT, XBT GK et XBT GH.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.6 MB
    Date 01/01/17
    Description
    Ce manuel explique comment utiliser les équipements Magelis XBT GT, XBT GK et XBT GH.
    Magelis Small Panels HMI STO, Manuel utilisateur (Version 06)
    Description
    Ce manuel décrit l’utilisation des panneaux Magelis HMI STO 5..
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.2 MB
    Date 01/12/16
    Description
    Ce manuel décrit l’utilisation des panneaux Magelis HMI STO 5..
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 267.8 KB
    Date 19/07/06
    Solutions d'application
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony® XB5R, Manuel d''application (Version 01)
    Description
    Ce document expose les problématiques les plus couramment rencontrées avec les systèmes et lesmachines. Dans chaque cas, une solution adaptée est proposée au moyen du bouton-poussoir sans fil et sans pile Harmony XB5R.Le XB5R permet d'installer facilement une nouvelle commande ou d'en ajouter une autre à un endroitmieux adapté, pour gagner éventuellement en mobilité.Les problématiques et solutions XB5R proposées s'articulent autour des thèmes suivants :- Mobilité : dans certaines installations, les mouvements d'opérateur ou de machine sont trop nombreux.- Perte de productivité : augmentez la productivité de votre installation.- Flexibilité : faites évoluer rapidement votre système, pour un coût réduit.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 01/03/19
    Description
    Ce document expose les problématiques les plus couramment rencontrées avec les systèmes et lesmachines. Dans chaque cas, une solution adaptée est proposée au moyen du bouton-poussoir sans fil et sans pile Harmony XB5R.Le XB5R permet d'installer facilement une nouvelle commande ou d'en ajouter une autre à un endroitmieux adapté, pour gagner éventuellement en mobilité.Les problématiques et solutions XB5R proposées s'articulent autour des thèmes suivants :- Mobilité : dans certaines installations, les mouvements d'opérateur ou de machine sont trop nombreux.- Perte de productivité : augmentez la productivité de votre installation.- Flexibilité : faites évoluer rapidement votre système, pour un coût réduit.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 01/03/19
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues1
    • français1
    • anglais1
    • allemand1
    • chinois1
    • espagnol1
    • italien1
    Fichier DTM
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 258.5 MB
    Date 04/02/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Abonnements logiciel

    Tarifs compétitifs et mises à jours régulières avec les abonnements SoMachine
     

    Nos formations industrie

    Stages de formation à la programmation SoMachine par Schneider Electric