France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher iEM3000
Image U018-0001
Ce produit n’est plus fabriqué

U018-0001

Image U018-0001
Ce produit n’est plus fabriqué
U018-0001

PowerLogic - TI ouvrant - diam 10cm - 5000 A - pour compteurs iEM35xx

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2017
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence U018-0001 est remplacée par :
Produit
Qté
METSECTR30500
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2018
1
  • Principales
    gamme
    PowerLogic
    fonction produit
    Transducteur de courant
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire pour mesure
    compatibilité de gamme
    Acti 9 iEM3000 iEM3555
    Acti 9 iEM3000 iEM3565
    PowerLogic EM4200 EM4235
    PowerLogic EM4200 EM4236
    PowerLogic EM3500 EM3502A
    PowerLogic EM3500 EM3550A
    PowerLogic EM3500 EM3555A
    PowerLogic EM3500 EM3560A
    PowerLogic EM3500 EM3561A
    type de transformateur de courant
    Cordon flexible
    Complémentaires
    raccordement électrique
    Câble volant: 2,4 m600 V
    courant de mesure
    50…5000 A
    fréquence du réseau
    50 Hz
    plage de mesure en fréquence
    50…1500 Hz
    précision de mesure
    1 %
    catégorie d'installation
    III
    degré de pollution
    2
    largeur
    Diamètre: 8 mm
    hauteur
    Ouvert: 305 mm
    diamètre
    98 mm
    Environnement
    normes
    ANSI/IEEE C57.13
    certifications du produit
    CURus
    Reconnu UL
    CE
    température de fonctionnement
    -15…65 °C
    température ambiante pour le stockage
    -45…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Under investigation
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PowerLogic Catalog - 260 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.4)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /