France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys Mini-Vario et TeSys Vario
Image VBD1

VBD1

Image VBD1
VBD1

TeSys VBD - inter.-sectionneur - 3P - 690V 32A - poignée noire cadenassable

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    41,77 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys VARIO
    Nom de l'appareil
    VBD
    fonction de l’appareil
    Maintenance préventive
    fonction produit
    Interrupteur-sectionneur
    niveau de performance
    Hautes performances
    description des pôles
    3P
    description des contacts
    3 "F"
    type de réseau
    CC
    CA
    type de commande
    Poignée rotative
    style de montage de la commande rotative
    Directe
    couleur de poignée
    Noire
    couleur du plastron de la commande
    Noir
    aptitude au sectionnement
    Oui
    Complémentaires
    cadenas de poignée rotative
    1 à 3 cadenas 4…8 mm
    marquage
    0 - 1
    support de montage
    Poignée: porte
    Interrupteur: porte
    mode de fixation
    Trou avec 22,5 mm pour poignée
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ith] courant thermique conventionnel
    32 A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    25 A
    [Ie] courant assigné d'emploi
    21,8 A AC-23 Ue: 400 V
    puissance assignée d'emploi en W
    11 kW à 500 V (AC-23A)
    15 kW à 690 V (AC-23A)
    7,5 kW à 500 V (AC-3)
    7,5 kW à 690 V (AC-3)
    1,5 kW à 230...240 V (AC-3)
    5,5 kW à 230...240 V (AC-23A)
    11 kW à 400...415 V (AC-23A)
    7,5 kW à 400...415 V (AC-3)
    classe de service intermittent
    30
    Making capacity ( I Rms)
    320 A à 400 V AC-21A
    320 A à 400 V AC-22A
    320 A à 400 V AC-23A
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    1 kA à 400 V au Ipeak
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    384 A à 400 V durée: 1 s
    courant nominal de court-circuit conditionnel
    10 kA à 400 V - fusible associé 35 A aM
    10 kA à 400 V - fusible associé 35 A gG
    pouvoir de coupure
    250 A à 400 V (AC-21A)
    250 A à 400 V (AC-22A)
    250 A à 400 V (AC-23A)
    composition de l'appareil
    Commutateur
    Poignée
    endurance mécanique
    100000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle AC-21
    30000 cycle DC-1 à 5
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 10 mm² - rigidité du câble: rigide
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 6 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 2,1 N.m - sur borniers à vis-étrier
    handle front plate dimension
    60 x 60 mm
    hauteur
    74 mm
    largeur
    60 mm
    poids du produit
    0,215 kg
    Environnement
    normes
    IEC 60947-3
    certifications du produit
    UL
    GL
    CSA
    CCC
    traitement de protection
    TC
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP65
    robustesse mécanique
    Vibrations 10 à 150 Hz (1 gn) se conformer à IEC 60068-2-6
    Chocs 11 ms (30 Gn) se conformer à IEC 60068-2-27
    température de fonctionnement
    -20…50 °C
    tenue au feu
    960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    V0...V6, VN Switch disconnectors VARIO (Version 05)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CB TeSys Mini-Vario, VARIO - V0-V1-V2-V01-V02-VZ-VC-VB-VV, Czech Republic (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Switch disconnector VBD or VCD for door mounting,12A to 40A, 60x60, red or black handle (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration TeSys Mini-Vario, VARIO - V02-V01-V0-V1-V2 (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /