Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys Mini-Vario et TeSys Vario
Image VBF02GE

VBF02GE

Green premium brand logo
Image VBF02GE
VBF02GE
Green premium brand logo

TeSys Vario VBF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 10A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 50,84 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys VARIO
    Nom de l'appareil
    VBF
    Fonction de l’appareil
    Maintenance préventive
    Fonction produit
    Interrupteur-sectionneur en coffret
    niveau de performance
    Hautes performances
    Description des pôles
    3P
    Type de commande
    Poignée rotative
    couleur de poignée
    Noire
    couleur du plastron de la commande
    Noir
    cadenas de poignée rotative
    1 à 3 cadenas 4…8 mm
    Complémentaires
    Marquage
    0 - 1
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ithe] conventional enclosed thermal current
    10 A
    [Ie] courant assigné d'emploi
    8,1 A (AC-23A) à 400 V
    puissance assignée d'emploi en W
    4 kW à 400 V (AC-23)
    3 kW à 400 V (AC-3)
    classe de service intermittent
    30
    Making capacity ( I rms)
    120 A à 400 V AC-21A
    120 A à 400 V AC-22A
    120 A à 400 V AC-23A
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    1 kA à 400 V au Ipeak
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    300 A à 400 V durée: 1 s
    courant nominal de court-circuit conditionnel
    10 kA à 400 V - fusible associé 12 A aM
    10 kA à 400 V - fusible associé 12 A gG
    pouvoir de coupure
    120 A à 400 V (AC-21A)
    120 A à 400 V (AC-22A)
    120 A à 400 V (AC-23A)
    Endurance mécanique
    100000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle AC-21
    30000 cycle DC-1 à 5
    Caractéristique d'environnement
    Standard
    aptitude au sectionnement
    Oui
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier câble 10 mm² - rigidité du câble: rigide
    Borniers à vis-étrier câble 6 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
    couple de serrage
    2,1 N.m - sur borniers à vis-étrier
    tenue au feu
    960 °C se conformer à IEC 60595-2-1
    handle front plate dimension
    60 x 60 mm
    Hauteur
    146 mm
    Largeur
    90 mm
    Profondeur
    131 mm
    Poids
    0,5 kg
    Environnement
    Normes
    IEC 60204
    IEC 60947-4-1
    traitement de protection
    TC
    Degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    robustesse mécanique
    Vibrations 10 à 150 Hz (1 gn) se conformer à CEI 60068-2-6
    Chocs 11 ms (30 Gn) se conformer à CEI 60068-2-27
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    469 g
    Hauteur de l'emballage 1
    11,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    14,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    15,8 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    7
    Poids de l'emballage 2
    3,764 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Type d'emballage 3
    P06
    Nb produits dans l'emballage 3
    56
    Poids de l'emballage 3
    41,827 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    80 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français6
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.9 MB
    Date 10/05/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 600.9 KB
    Date 07/04/16
    Fichiers dans le document
    pdf
    272.7 KB
    stp
    328.2 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VBF02GE : VBF02GE_REACH_DECLARATION
    Description
    VBF02GE_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/07/20
    Description
    VBF02GE_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VBF02GE : VBF02GE_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    VBF02GE_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/07/20
    Description
    VBF02GE_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VBF02GE : VBF02GE_ROHS_DECLARATION
    Description
    VBF02GE_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/07/20
    Description
    VBF02GE_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.