Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys Mini-Vario et TeSys Vario
Image VBF3GE

VBF3GE

Green premium brand logo
Image VBF3GE
VBF3GE
Green premium brand logo

TeSys Vario VBF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 50A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 134,24 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys VARIO
    Nom de l'appareil
    VBF
    Fonction de l’appareil
    Maintenance préventive
    Fonction produit
    Interrupteur-sectionneur en coffret
    niveau de performance
    Hautes performances
    Description des pôles
    3P
    Type de commande
    Poignée rotative
    couleur de poignée
    Noire
    couleur du plastron de la commande
    Noir
    cadenas de poignée rotative
    1 à 3 cadenas 4…8 mm
    Complémentaires
    Marquage
    0 - 1
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ithe] conventional enclosed thermal current
    50 A
    [Ie] courant assigné d'emploi
    41,5 A (AC-23A) à 400 V
    puissance assignée d'emploi en W
    22 kW à 400 V (AC-23)
    18,5 kW à 400 V (AC-3)
    classe de service intermittent
    30
    Making capacity ( I rms)
    630 A à 400 V AC-21A
    630 A à 400 V AC-22A
    630 A à 400 V AC-23A
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    2,1 kA à 400 V au Ipeak
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    756 A à 400 V durée: 1 s
    courant nominal de court-circuit conditionnel
    10 kA à 400 V - fusible associé 63 A aM
    10 kA à 400 V - fusible associé 63 A gG
    pouvoir de coupure
    500 A à 400 V (AC-21A)
    500 A à 400 V (AC-22A)
    500 A à 400 V (AC-23A)
    Endurance mécanique
    30000 cycle
    durée de vie électrique
    30000 cycle AC-21
    30000 cycle DC-1 à 5
    Caractéristique d'environnement
    Standard
    aptitude au sectionnement
    Oui
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier câble 16 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
    Borniers à vis-étrier câble 25 mm² - rigidité du câble: rigide
    couple de serrage
    4 N.m - sur borniers à vis-étrier
    tenue au feu
    960 °C se conformer à IEC 60595-2-1
    handle front plate dimension
    60 x 60 mm
    Hauteur
    180 mm
    Largeur
    157 mm
    Profondeur
    152 mm
    Poids du produit
    0,93 kg
    Environnement
    Normes
    IEC 60204
    IEC 60947-4-1
    traitement de protection
    TC
    Degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    robustesse mécanique
    Vibrations 10 à 150 Hz (1 gn) se conformer à CEI 60068-2-6
    Chocs 11 ms (30 Gn) se conformer à CEI 60068-2-27
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français6
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.9 MB
    Date 10/05/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 607.3 KB
    Date 07/04/16
    Fichiers dans le document
    pdf
    267.8 KB
    stp
    339.5 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VBF3GE : TeSys Vario VBF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 50A
    Description
    TeSys Vario VBF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 50A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    TeSys Vario VBF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 50A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VBF3GE : TeSys Vario VBF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 50A
    Description
    TeSys Vario VBF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 50A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    TeSys Vario VBF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 50A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VBF3GE : TeSys Vario VBF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 50A
    Description
    TeSys Vario VBF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 50A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    TeSys Vario VBF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 50A
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /