Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys Mini-Vario et TeSys Vario
Image VCCD01

VCCD01

Green premium brand logo
Image VCCD01
VCCD01
Green premium brand logo

TeSys VccD - inter.-sectionneur - 3P - 690V 20A - poignée rouge cadenassable

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 52,16 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys VARIO
    Nom de l'appareil
    VCCD
    Fonction produit
    Interrupteur-sectionneur d'arrêt d'urgence
    niveau de performance
    Hautes performances
    Description des pôles
    3P
    Description des contacts
    3 "F"
    Type de réseau
    CC
    CA
    Type de commande
    Poignée rotative
    style de montage de la commande rotative
    Prolongé
    couleur de poignée
    Rouge
    couleur du plastron de la commande
    Jaune
    Aptitude au sectionnement
    Oui
    Complémentaires
    cadenas de poignée rotative
    1 à 3 cadenas 4…8 mm
    Marquage
    0 - 1
    support de montage
    Poignée: porte
    Interrupteur: rail symétrique
    Interrupteur: platine
    mode de fixation
    Trou avec 22,5 mm pour poignée
    Par clips pour interrupteur
    Par vis pour interrupteur
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ith] courant thermique conventionnel
    20 A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    16 A
    [Ie] courant assigné d'emploi
    11 A AC-23 Ue: 400 V
    puissance assignée d'emploi en W
    11 kW à 690 V (AC-23A)
    3 kW à 230...240 V (AC-3)
    4 kW à 400...415 V (AC-3)
    5,5 kW à 500 V (AC-3)
    7,5 kW à 500 V (AC-23A)
    7,5 kW à 690 V (AC-3)
    4 kW à 230...240 V (AC-23A)
    5,5 kW à 400...415 V (AC-23A)
    classe de service intermittent
    30
    Making capacity ( I Rms)
    200 A à 400 V AC-21A
    200 A à 400 V AC-22A
    200 A à 400 V AC-23A
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    1 kA à 400 V au Ipeak
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    300 A à 400 V durée: 1 s
    courant nominal de court-circuit conditionnel
    10 kA à 400 V - fusible associé 20 A aM
    10 kA à 400 V - fusible associé 20 A gG
    pouvoir de coupure
    200 A à 400 V (AC-21A)
    200 A à 400 V (AC-22A)
    200 A à 400 V (AC-23A)
    Composition de l'appareil
    Commutateur
    Extension d'axe
    Poignée
    Endurance mécanique
    100000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle AC-21
    30000 cycle DC-1 à 5
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 10 mm² - rigidité du câble: rigide
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 6 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 2,1 N.m - sur borniers à vis-étrier
    handle front plate dimension
    60 x 60 mm
    Hauteur
    74 mm
    Largeur
    60 mm
    Poids du produit
    0,392 kg
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-3
    Certifications du produit
    CCC
    CSA
    GL
    UL
    traitement de protection
    TC
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP65
    robustesse mécanique
    Vibrations 10 à 150 Hz (1 gn) se conformer à CEI 60068-2-6
    Chocs 11 ms (30 Gn) se conformer à CEI 60068-2-27
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    tenue au feu
    960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    347,9 g
    Hauteur de l'emballage 1
    7,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8,7 cm
    Longueur de l'emballage 1
    25,2 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français11
    • anglais9
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Catalogue TeSys 2019 - chapitre B3 - Interrupteurs-sectionneurs Vario mini-Vario (Version 4.0)
    Description
    Présentation des interrupteurs-sectionneurs rotatifs 12 à 175 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.4 MB
    Date 11/06/19
    Description
    Présentation des interrupteurs-sectionneurs rotatifs 12 à 175 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.1 MB
    Date 15/05/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.2 MB
    Date 10/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 01/06/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 10/04/06
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 15/08/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 840.1 KB
    Date 07/04/16
    Fichiers dans le document
    pdf
    288 KB
    stp
    552.1 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 293.7 KB
    Date 29/08/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VCCD01 : VCCD01_REACH_DECLARATION
    Description
    VCCD01_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    VCCD01_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VCCD01 : VCCD01_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    VCCD01_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    VCCD01_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VCCD01 : VCCD01_ROHS_DECLARATION
    Description
    VCCD01_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    VCCD01_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 416.1 KB
    Date 21/06/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.