Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Produit obsolète
Image VDI533017
Ce produit n’est plus fabriqué

VDI533017

Image VDI533017
Ce produit n’est plus fabriqué
VDI533017

MODULE ACTIF ALVIDIS AUTO

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence VDI533017 est remplacée par :
Produit
Qté
VDIR528000
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2010
1
  • Principales
    range
    LexCom Home
    product type
    Unité de traitement central active
    Complémentaires
    type de connecteur
    1 port(s) connecteur pour entrée
    2 port(s) RJ11 pour entrée
    1 port(s) RJ31 pour entrée
    8 port(s) RJ45 U/FTP pour entrée
    connecteur TV
    Entrée: connecteurs F(RF CATV)
    Sortie: connecteurs F(connées CATV)
    Sortie: connecteurs F(Test CATV)
    Raccordement
    Poinçon LSA
    niveau d'entrée AV
    60...77 dBµV
    niveau de sortie AV
    8 x 110 dBµV (Din B)
    8 x 93 dBµV (CSO/CTB)
    Bande passante
    47…862 MHz
    perte d'insertion maximum
    10 dB (entrée RF vers TEST)
    4 dB (DATA vers entrée RF)
    4 dB (entrée RF vers DATA)
    Puissance consommée maximale en W
    14 W
    tension d'entrée
    12 V CC
    Impédance d'entrée
    75 Ohm
    atténuation du blindage
    90 dB
    planéité
    -2…2 dB
    perte de rendement minimum
    10 dB
    Environnement
    Normes
    EN 50083-2
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais1
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 901.4 KB
    Date 27/01/09
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /