France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Infraplus Office
Image VDI88103
Ce produit n’est plus fabriqué

VDI88103

Green premium brand logo
Image VDI88103
Ce produit n’est plus fabriqué
VDI88103
Green premium brand logo

SUPPORT AD BL.45 VLT R

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2017
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence VDI88103 est remplacée par :
Produit
Qté
VDI88103P
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2017
1
  • Principales
    range
    Actassi
    range
    Actassi
    product
    Volet RJ45
    product destination
    Connecteur RJ45
    colour
    Vert
    Complémentaires
    quantity
    Jeu de 24
    Matière
    ABS/PC
    Largeur
    45 mm
    Hauteur
    45 mm
    Profondeur
    24 mm
    Environnement
    operation temperature
    -40…70 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français2
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDI88103_REACH_DECLARATION
    Description
    VDI88103_REACH_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/11/19
    Description
    VDI88103_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDI88103_ROHS_DECLARATION
    Description
    VDI88103_ROHS_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/11/19
    Description
    VDI88103_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /