France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Actassi
Image VDIB17726B12

VDIB17726B12

Image VDIB17726B12
VDIB17726B12

Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 6 blindé

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    8,60 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Actassi
    product type
    Prise réseau RJ45
    présentation du produit
    Conception monobloc
    nuance de la couleur
    Connecteur: argent (zamak)
    Organisateur des fils: bleu (ABS + PC)
    Wiring Colour configuration
    568 A/B
    type d'emballage
    Carton
    quantité par lot
    Jeu de 12
    Complémentaires
    In courant assigné d'emploi
    1,5 A à 25 °C
    voltage proof
    1000 V CA/CC pic, entre contacts
    1500 V CA/CC pic, entre contacts et blindage
    résistance de contact
    20 mOhm
    résistance d'isolement
    Résistance d'isolement: >= 500 MOhm à 100 V CC
    jauge AWG
    AWG 24...AWG 23
    durability
    750 cycle
    atténuation du couplage
    >= 45 dB à 30…100 MHz
    >= 85 - 20 x log(f) dB à 100…1000 MHz
    contact pins
    8 broche(s) de alliage de cuivre et plaqué or se conformer à CEI 60603-7
    Shield Type
    Métallisé: 360° self adjusting + drain wire contact
    Barrière intégrée de court-circuit
    Force de traction
    50 N pendant 60 s
    impédance de transfert
    <= 0.1 Ohm à 1 MHz
    <= 0.2 Ohm à 10 MHz
    <= 1.6 Ohm à 80 MHz
    affaiblissement de conversion
    >= 50 dB
    >= 68 - 20 x log(f) dB à 1…250000 kHz
    type d'outil
    Sans outil
    diamètre extérieur du câble
    0,9…1,4 mm
    compatible LAN cable types
    F/FTP
    S/FTP
    U/FTP
    SF/UTP
    F/UTP
    catégorie de réseau de communication
    6
    supported applications
    1000BASE-T
    protocols
    VoIP (Voice IP)
    PoE+ (Power over Ethernet)
    4PPoE 100W (Power over Ethernet)
    accessoires associés
    RJ45 plug
    RJ11 plug
    fréquence de transmission
    0…250 MHz
    type d’espace
    S-One
    hauteur
    28 mm
    longueur
    35 mm
    largeur
    18 mm
    région cible
    Europe
    Asie Pacifique
    Environnement
    operational temperature range
    -40…70 °C
    climatic category
    40/070/21 (21 jours)
    tenue à la flamme
    UL94-V0 se conformer à listé UL
    caractéristique d'environnement
    PEP
    REACh
    normes
    ANSI/TIA-568-C.2
    IEC 60603-7-4
    ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2
    UL 1863
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    The Actassi system (Version 1.3)
    Date 19/06/19
    Taille 2.4 MB
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi S-One Unshielded Connector S1A5186902-09v11 installation guide (Version 1)
    Actassi S-One Unshielded Connector S1A5186902-09v11 installation guide (Version 1)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi S-One Shielded animation (Version 4)
    Date 09/12/15
    Taille 4.7 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    English (Version 1.0)
    Date 29/03/19
    Taille 371.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    Livre blanc
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    How IEC 60512-99-001 Compliance Ensures Power over Ethernet Plus (PoE+) Network Reliability (Version 0)
    Vidéos
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi S One connectors (Version 1.0)
    Date 27/10/17
    Taille 41.9 MB
    Actassi Connectivity and cable management (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /