Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Actassi
Image VDIB502101U

VDIB502101U

Image VDIB502101U
VDIB502101U

Actassi - Connecteur fo unicam om1 62.5 125 sc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 21,95 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Actassi
    Fonction produit
    Connecteur de fibre optique Unicam multimode
    couleur
    Enveloppe: beige
    Manchon: beige
    Type d'emballage
    Sachet
    Quantité du lot
    1
    Complémentaires
    Accessoires associés
    Pour fibre optique 62,5/125 µm
    perte d'insertion maximum
    <0,1 dB
    performance optique
    OM1
    type de connecteur
    SC
    Matière
    Céramique: virole
    Composite: connecteur
    région cible
    Europe
    Environnement
    température de fonctionnement
    -40…75 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…75 °C
    normes
    Connecteur SC: TIA/EIA-604-3
    ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2
    CEI 61754-4 Ed.2
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français2
    • anglais2
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 257.7 KB
    Date 23/12/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIB502101U : VDIB502101U_REACH_DECLARATION
    Description
    VDIB502101U_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    VDIB502101U_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIB502101U : VDIB502101U_ROHS_DECLARATION
    Description
    VDIB502101U_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    VDIB502101U_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 167.7 KB
    Date 21/05/12
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais2
    Logiciel - avant-vente
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format exe
    Taille 5.6 MB
    Date 14/08/13
    prp.document.label.format exe
    Taille 5.4 MB
    Date 06/03/12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /