France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Actassi
Image VDIC136218
Ce produit n’est plus fabriqué

VDIC136218

Image VDIC136218
Ce produit n’est plus fabriqué
VDIC136218

Actassi - câble CL-C Cat. 6 F/UTP - 4 paires - 100Ω - 250Mhz - vert LSZH - 500m

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 juillet 2017
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence VDIC136218 est remplacée par :
Produit
Qté
VDICD136218
Qté
500
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
  • Changement de l'unité de base entre l'ancienne et la nouvelle gamme : pièce(bobine ou touret) vers mètre linéaire.
500
  • Principales
    gamme
    Actassi
    nom du produit
    Actassi PL
    fonction produit
    Câble réseau
    conditionnement du câble
    Drum de 500 m
    couleur
    Vert
    type de blindage du câble
    F/UTP
    Complémentaires
    localisation sur l'appareil
    Gaine LSZH (low smoke zero halogen)
    Conducteur: conducteur mono brin
    Isolant du conducteur: PE (polyéthylène)
    Feuille: Al (aluminium) + PES (polyéthersulfone)
    type de câble
    Câble paires torsadées 4 paires
    catégorie de réseau de communication
    6
    protocole de communication
    VoIP (Voice IP)
    PoE 15W (Power over Ethernet)
    PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
    type de réseau de communication
    1000BASE-T
    perte de rendement minimum
    23 dB 4 MHz
    25 dB 10 MHz
    25 dB 16 MHz
    25 dB 20 MHz
    23,6 dB 31,25 MHz
    21,5 dB 62,5 MHz
    20,1 dB 100 MHz
    19,4 dB 125 MHz
    18 dB 200 MHz
    17,3 dB 250 MHz
    affaiblissement
    3,8 dB 4 MHz
    6 dB 10 MHz
    7,6 dB 16 MHz
    8,5 dB 20 MHz
    10,7 dB 31,25 MHz
    15,5 dB 62,5 MHz
    19,9 dB 100 MHz
    22,5 dB 125 MHz
    29,1 dB 200 MHz
    33 dB 250 MHz
    power sum equal level far end crosstalk
    53 dB à 4 MHz
    45 dB à 10 MHz
    40,9 dB à 16 MHz
    39 dB à 20 MHz
    35,1 dB à 31,25 MHz
    29,1 dB à 62,5 MHz
    25 dB à 100 MHz
    23,1 dB à 125 MHz
    19 dB à 200 MHz
    17 dB à 250 MHz
    Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT)
    Garanti : 63,3 dB à 4 MHz
    Garanti : 57,3 dB à 10 MHz
    Garanti : 54,2 dB à 16 MHz
    Garanti : 52,8 dB à 20 MHz
    Garanti : 49,9 dB à 31,25 MHz
    Garanti : 45,4 dB à 62,5 MHz
    Garanti : 42,3 dB à 100 MHz
    Garanti : 40,8 dB à 125 MHz
    Garanti : 37,8 dB à 200 MHz
    Garanti : 36,3 dB à 250 MHz
    paradiaphonie
    Garanti : 66,3 dB à 4 MHz
    Garanti : 60,3 dB à 10 MHz
    Garanti : 57,2 dB à 16 MHz
    Garanti : 55,8 dB à 20 MHz
    Garanti : 52,9 dB à 31,25 MHz
    Garanti : 48,4 dB à 62,5 MHz
    Garanti : 45,3 dB à 100 MHz
    Garanti : 43,8 dB à 125 MHz
    Garanti : 40,8 dB à 200 MHz
    Garanti : 39,3 dB à 250 MHz
    ELFEXT
    56 dB 4 MHz
    56 dB
    48 dB 10 MHz
    43,9 dB 16 MHz
    48 dB
    42 dB 20 MHz
    38,1 dB 31,25 MHz
    43,9 dB
    32,1 dB 62,5 MHz
    28 dB 100 MHz
    42 dB
    26,1 dB 125 MHz
    22 dB 200 MHz
    38,1 dB
    20 dB 250 MHz
    32,1 dB
    28 dB
    26,1 dB
    22 dB
    20 dB
    power sum equal level far end crosstalk
    53 dB 4 MHz
    45 dB 10 MHz
    40,9 dB 16 MHz
    39 dB 20 MHz
    35,1 dB 31,25 MHz
    29,1 dB 62,5 MHz
    25 dB 100 MHz
    23,1 dB 125 MHz
    19 dB 200 MHz
    17 dB 250 MHz
    atténuation du couplage
    >= 55 dB de 30…100 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2 type II
    >= 55 - 20 x log10(f / 100) dB de 100…250 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2 type II
    impédance d'entrée
    100 Ohm à 1…250 MHz
    affaiblissement de conversion
    >= 40 - 10 x log(f) dB de 1…200 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2.1
    classe de ségrégation
    Classe c se conformer à EN 50174-2
    déséquilibre de résistance maximal
    2 %
    Force de traction
    392 N
    rayon de courbure
    Rayon de courbure minimum après installation: 8 x diametre total
    Rayon de courbure minimum après installation: 4 x diametre total
    écart de retard
    45 ns à 1…250 MHz
    vitesse nominale de propagation (NVP)
    68 %
    jauge AWG
    AWG 24
    valeur calorifique
    902 MJ/km
    diamètre extérieur du câble
    7,1 mm
    poids du câble
    49 kg
    région cible
    Europe
    Environnement
    température de fonctionnement
    0…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    tenue en température
    60 °C
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    directives
    2006/95/CE - directive basse tension
    2011/65/UE - directive RoHS
    normes
    Caractéristiques de propagation de la flamme: IEC 60332-1
    Acidité des gaz de combustion: IEC 60754-2
    Génération de fumée: IEC 61034
    Performance: IEC 61156-5:ed. 2.1
    Performance: EN 50173-1
    Performance: EN 50174-1
    Performance: ANSI/TIA/EIA-568-C.2
    Évolution du gaz halogène: CEI 60754-1
    Normes d'installation: ISO/CEI 14763-2
    Performance: ISO/IEC 11801:ed. 2.2, 2011
    Performance: ISO/IEC 11801:ed. 2.1
    Normes d'installation: EN 50174-2
    Performance: IEEE 802.3af
    Performance: IEEE 802.3at
    Performance: EN 50288-5-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi PL (Version 1.0)
    Date 05/01/16
    Taille 1.8 MB
    Date 05/01/16
    Taille 1.1 MB
    Actassi PL (Version 1.0)
    Date 10/01/16
    Taille 1.8 MB
    Date 10/01/16
    Taille 1.1 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Logiciel - avant-vente
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi_S-One.ref_v1.3 (Version 1.0)
    Date 06/03/12
    Taille 5.4 MB
    Actassi Digital Rule (Version 2.0)
    Date 14/08/13
    Taille 5.6 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Copper LAN Cable CAT.6 FUTP 4P LSZH - Lexcom Infraplus CL-C6 (Version 1.1)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /