Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Actassi
Image VDIC626318
Ce produit n’est plus fabriqué

VDIC626318

Image VDIC626318
Ce produit n’est plus fabriqué
VDIC626318

Actassi - câble CL-MNC Cat 6 U/FTP - 4 paires - 100Ω 300Mhz - bleu LSZH - 1000m

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence VDIC626318 est remplacée par :
Produit
Qté
VDICD626318
Qté
1000
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
  • Changement de l'unité de base entre l'ancienne et la nouvelle gamme : pièce(bobine ou touret) vers mètre linéaire.
1000
  • Principales
    Gamme
    Actassi
    Fonction produit
    Câble réseau
    conditionnement du câble
    Drum de 1000 m
    couleur
    Bleu
    Type de blindage du câble
    U/FTP
    Complémentaires
    localisation sur l'appareil
    Gaine LSZH (low smoke zero halogen)
    Conducteur: conducteur mono brin
    Isolant du conducteur: PE (polyéthylène)
    Type de câble
    4 paires en câbles
    Catégorie de réseau de communication
    6
    Protocole de communication
    PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
    PoE 15W (Power over Ethernet)
    VoIP (Voice IP)
    Type de réseau de communication
    1000BASE-T
    perte de rendement minimum
    23 dB 4 MHz
    25 dB 10 MHz
    25 dB 16 MHz
    25 dB 20 MHz
    23,6 dB 31,25 MHz
    21,5 dB 62,5 MHz
    20,1 dB 100 MHz
    19,4 dB 125 MHz
    18 dB 200 MHz
    17,3 dB 250 MHz
    affaiblissement
    3,8 dB 4 MHz
    6 dB 10 MHz
    7,6 dB 16 MHz
    8,5 dB 20 MHz
    10,7 dB 31,25 MHz
    15,5 dB 62,5 MHz
    19,9 dB 100 MHz
    22,5 dB 125 MHz
    29,1 dB 200 MHz
    33 dB 250 MHz
    power sum equal level far end crosstalk
    55 dB à 10 MHz
    50,9 dB à 16 MHz
    49 dB à 20 MHz
    45,1 dB à 31,25 MHz
    39,1 dB à 62,5 MHz
    35 dB à 100 MHz
    33,1 dB à 125 MHz
    29 dB à 200 MHz
    27 dB à 250 MHz
    63 dB à 4 MHz
    Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT)
    Garanti : 75 dB à 4 MHz
    Garanti : 75 dB à 10 MHz
    Garanti : 74,2 dB à 16 MHz
    Garanti : 72,8 dB à 20 MHz
    Garanti : 69,9 dB à 31,25 MHz
    Garanti : 65,4 dB à 62,5 MHz
    Garanti : 62,3 dB à 100 MHz
    Garanti : 60,8 dB à 125 MHz
    Garanti : 57,8 dB à 200 MHz
    Garanti : 56,3 dB à 250 MHz
    paradiaphonie
    Garanti : 75 dB à 4 MHz
    Garanti : 75 dB à 10 MHz
    Garanti : 75 dB à 16 MHz
    Garanti : 75 dB à 20 MHz
    Garanti : 72,9 dB à 31,25 MHz
    Garanti : 68,4 dB à 62,5 MHz
    Garanti : 65,3 dB à 100 MHz
    Garanti : 63,8 dB à 125 MHz
    Garanti : 60,8 dB à 200 MHz
    Garanti : 59,3 dB à 250 MHz
    ELFEXT
    58 dB 10 MHz
    53,9 dB 16 MHz
    58 dB
    52 dB 20 MHz
    48,1 dB 31,25 MHz
    53,9 dB
    42,1 dB 62,5 MHz
    52 dB
    38 dB 100 MHz
    36,1 dB 125 MHz
    32 dB 200 MHz
    48,1 dB
    30,4 dB 250 MHz
    42,1 dB
    66 dB 4 MHz
    38 dB
    36,1 dB
    32 dB
    30,4 dB
    66 dB
    power sum equal level far end crosstalk
    55 dB 10 MHz
    50,9 dB 16 MHz
    49 dB 20 MHz
    45,1 dB 31,25 MHz
    39,1 dB 62,5 MHz
    35 dB 100 MHz
    33,1 dB 125 MHz
    29 dB 200 MHz
    27 dB 250 MHz
    63 dB 4 MHz
    atténuation du couplage
    >= 55 dB de 30…100 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2 type II
    >= 55 - 20 x log10(f / 100) dB de 100…1000 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2 type II
    impédance d'entrée
    100 Ohm à 1…250 MHz
    affaiblissement de conversion
    >= 40 - 10 x log(f) dB de 1…250 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2.1
    classe de ségrégation
    Classe c se conformer à EN 50174-2
    déséquilibre de résistance maximal
    2 %
    Force de traction
    392 N
    rayon de courbure
    Rayon de courbure minimum après installation: 8 x diametre total
    Rayon de courbure minimum après installation: 4 x diametre total
    écart de retard
    45 ns à 1…250 MHz
    vitesse nominale de propagation (NVP)
    80 %
    Jauge AWG
    AWG 23
    valeur calorifique
    554 MJ/km
    diamètre extérieur du câble
    7,1 mm
    poids du câble
    48 kg
    région cible
    Europe
    Environnement
    température de fonctionnement
    0…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    tenue en température
    60 °C
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    Directives
    2006/95/CE - directive basse tension
    2011/65/UE - directive RoHS
    Tenue à la flamme
    LSZH
    normes
    Caractéristiques de propagation de la flamme: IEC 60332-1
    Acidité des gaz de combustion: IEC 60754-2
    Génération de fumée: IEC 61034
    Performance: IEC 61156-5:ed. 2.1
    Performance: EN 50173-1
    Performance: EN 50174-1
    Performance: ANSI/TIA/EIA-568-C.2
    Évolution du gaz halogène: CEI 60754-1
    Normes d'installation: ISO/CEI 14763-2
    Performance: ISO/IEC 11801:ed. 2.2, 2011
    Performance: ISO/IEC 11801:ed. 2.1
    Normes d'installation: EN 50174-2
    Performance: IEEE 802.3af
    Performance: IEEE 802.3at
    Performance: EN 50288-5-1
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français1
    • anglais2
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84.8 KB
    Date 11/05/17
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIC626318 : Actassi - câble CL-MNC Cat 6 U/FTP - 4 paires - 100Ω 300Mhz - bleu LSZH - 1000m
    Description
    Actassi - câble CL-MNC Cat 6 U/FTP - 4 paires - 100Ω 300Mhz - bleu LSZH - 1000m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Actassi - câble CL-MNC Cat 6 U/FTP - 4 paires - 100Ω 300Mhz - bleu LSZH - 1000m
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Copper LAN Cable CAT.6 UFTP 4P LSZH - Lexcom Infraplus CL-MNC6 (Version 1.0)
    Description
    PEP Network connectivity - Copper LAN
    prp.document.label.format pdf
    Taille 571.9 KB
    Date 21/03/11
    Description
    PEP Network connectivity - Copper LAN
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais2
    Logiciel - avant-vente
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format exe
    Taille 5.6 MB
    Date 14/08/13
    prp.document.label.format exe
    Taille 5.4 MB
    Date 06/03/12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /