Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Actassi
Image VDIC63X228
Ce produit n’est plus fabriqué

VDIC63X228

Image VDIC63X228
Ce produit n’est plus fabriqué
VDIC63X228

Actassi - câble CL-MNC Cat 6A F/UTP - 2x4paires - 100Ω 550Mhz - bleu LSZH - 500m

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence VDIC63X228 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
VDICD63X228
Qté
500
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
  • Classement de réaction et de résistance au feu : euroclasse D. Changement de l'unité de base entre l'ancienne et la nouvelle gamme : pièce(bobine ou touret) vers mètre linéaire.
500
VDICC63X228
Qté
500
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
  • Classement de réaction et de résistance au feu : euroclasse C. Changement de l'unité de base entre l'ancienne et la nouvelle gamme : pièce(bobine ou touret) vers mètre linéaire.
500
  • Principales
    Gamme
    Actassi
    Fonction produit
    Câble réseau
    conditionnement du câble
    Drum de 500 m
    couleur
    Bleu
    Type de blindage du câble
    F/UTP
    Complémentaires
    localisation sur l'appareil
    Gaine LSZH (low smoke zero halogen)
    Conducteur: conducteur mono brin
    Isolant du conducteur: PE (polyéthylène)
    Type de câble
    Câble paires torsadées 2x4 paires
    Catégorie de réseau de communication
    6A
    Protocole de communication
    VoIP (Voice IP)
    PoE 15W (Power over Ethernet)
    PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
    Type de réseau de communication
    10GBASE-T
    perte de rendement minimum
    23 dB 4 MHz 26 dB
    25 dB 16 MHz 28 dB
    25 dB 20 MHz 28 dB
    23,6 dB 31,25 MHz 26,9 dB
    21,5 dB 62,5 MHz 25,3 dB
    20,1 dB 100 MHz 24,2 dB
    18 dB 200 MHz 22,5 dB
    17,3 dB 250 MHz 22 dB
    17,3 dB 500 MHz 20,3 dB
    19,4 dB 125 MHz
    25 dB 10 MHz 28 dB
    17,3 dB 300 MHz
    17,3 dB 400 MHz
    affaiblissement
    3,8 dB 4 MHz 3,7 dB
    5,9 dB 10 MHz 5,5 dB
    7,5 dB 16 MHz 6,9 dB
    8,4 dB 20 MHz 7,7 dB
    10,5 dB 31,25 MHz 9,6 dB
    15 dB 62,5 MHz 13,7 dB
    19,1 dB 100 MHz 17,5 dB
    27,6 dB 200 MHz 25,2 dB
    31,1 dB 250 MHz 28,4 dB
    45,3 dB 500 MHz 41,4 dB
    21,5 dB 125 MHz
    34,3 dB 300 MHz
    40,1 dB 400 MHz
    Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT)
    Garanti : 36,3 dB Typique: 48,2 dB à 250 MHz
    Garanti : 31,8 dB Typique: 42,5 dB à 500 MHz
    Garanti : 43,8 dB à 125 MHz
    Garanti : 35,1 dB à 300 MHz
    Garanti : 33,3 dB à 400 MHz
    Garanti : 66,3 dB Typique: 82,5 dB à 4 MHz
    Garanti : 60,3 dB Typique: 74,9 dB à 10 MHz
    Garanti : 57,2 dB Typique: 71 dB à 16 MHz
    Garanti : 55,8 dB Typique: 69,2 dB à 20 MHz
    Garanti : 52,9 dB Typique: 65,5 dB à 31,25 MHz
    Garanti : 48,4 dB Typique: 59,7 dB à 62,5 MHz
    Garanti : 45,3 dB Typique: 55,8 dB à 100 MHz
    Garanti : 40,8 dB Typique: 50,1 dB à 200 MHz
    Power Sum Alien Near End Crosstalk (PS ANEXT)
    67 dB à 4 MHz
    67 dB à 10 MHz
    67 dB à 16 MHz
    67 dB à 20 MHz
    67 dB à 31,25 MHz
    65,6 dB à 62,5 MHz
    62,5 dB à 100 MHz
    61 dB à 125 MHz
    58 dB à 200 MHz
    56,5 dB à 250 MHz
    55,3 dB à 300 MHz
    53,5 dB à 400 MHz
    52 dB à 500 MHz
    Power Sum Attenuation to Alien Crosstalk Far-end (PS AACR-F)
    66,2 dB à 4 MHz
    58,2 dB à 10 MHz
    54,1 dB à 16 MHz
    52,2 dB à 20 MHz
    48,3 dB à 31,25 MHz
    42,3 dB à 62,5 MHz
    38,2 dB à 100 MHz
    36,3 dB à 125 MHz
    32,2 dB à 200 MHz
    30,2 dB à 250 MHz
    28,7 dB à 300 MHz
    26,2 dB à 400 MHz
    24,2 dB à 500 MHz
    Rapport d'atténuation de diaphonie lointaine (ACR-F)
    Garanti : 29,1 dB à 125 MHz
    Garanti : 21,5 dB à 300 MHz
    Garanti : 19 dB à 400 MHz
    Garanti : 59 dB Typique: 83 dB à 4 MHz
    Garanti : 51 dB Typique: 74,9 dB à 10 MHz
    Garanti : 46,9 dB Typique: 70,8 dB à 16 MHz
    Garanti : 45 dB Typique: 68,8 dB à 20 MHz
    Garanti : 41,1 dB Typique: 64,9 dB à 31,25 MHz
    Garanti : 35,1 dB Typique: 58,8 dB à 62,5 MHz
    Garanti : 31 dB Typique: 54,7 dB à 100 MHz
    Garanti : 25 dB Typique: 48,6 dB à 200 MHz
    Garanti : 23 dB Typique: 46,6 dB à 250 MHz
    Garanti : 17 dB Typique: 40,5 dB à 500 MHz
    rapport affaiblissement sur télédiaphonie cumulée près de l'extrémité (PS ACR-F)
    56 dB 4 MHz
    48 dB 10 MHz
    43,9 dB 16 MHz
    42 dB 20 MHz
    38,1 dB 31,25 MHz
    32,1 dB 62,5 MHz
    28 dB 100 MHz
    26,1 dB 125 MHz
    22 dB 200 MHz
    20 dB 250 MHz
    18,5 dB 300 MHz
    16 dB 400 MHz
    14 dB 500 MHz
    paradiaphonie
    Garanti : 39,3 dB Typique: 51,2 dB à 250 MHz
    Garanti : 34,8 dB Typique: 45,5 dB à 500 MHz
    Garanti : 38,1 dB à 300 MHz
    Garanti : 36,3 dB à 400 MHz
    Garanti : 68,3 dB Typique: 85,5 dB à 4 MHz
    Garanti : 62,3 dB Typique: 77,9 dB à 10 MHz
    Garanti : 59,2 dB Typique: 74 dB à 16 MHz
    Garanti : 57,8 dB Typique: 72,2 dB à 20 MHz
    Garanti : 54,9 dB Typique: 68,5 dB à 31,25 MHz
    Garanti : 50,4 dB Typique: 62,7 dB à 62,5 MHz
    Garanti : 47,3 dB Typique: 58,8 dB à 100 MHz
    Garanti : 45,8 dB à 125 MHz
    Garanti : 42,8 dB Typique: 53,1 dB à 200 MHz
    atténuation du couplage
    >= 55 dB de 30…100 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2 type II
    >= 55 - 20 x log10(f / 100) dB de 100…500 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2 type II
    impédance d'entrée
    100 Ohm à 1…500 MHz
    affaiblissement de conversion
    >= 40 - 10 x log(f) dB de 1…250 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2.1
    classe de ségrégation
    Classe c se conformer à EN 50174-2
    déséquilibre de résistance maximal
    2 %
    Force de traction
    392 N
    rayon de courbure
    Rayon de courbure minimum après installation: 8 x diametre total
    Rayon de courbure minimum après installation: 4 x diametre total
    écart de retard
    45 ns à 1…500 MHz
    vitesse nominale de propagation (NVP)
    68 %
    Jauge AWG
    AWG 24
    valeur calorifique
    2460 MJ/km
    diamètre extérieur du câble
    7,5 mm 15,2
    poids du câble
    115 kg
    région cible
    Europe
    Environnement
    température de fonctionnement
    0…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    tenue en température
    60 °C
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    Directives
    2006/95/CE - directive basse tension
    2011/65/UE - directive RoHS
    Tenue à la flamme
    LSZH
    normes
    Caractéristiques de propagation de la flamme: IEC 60332-1
    Acidité des gaz de combustion: IEC 60754-2
    Génération de fumée: IEC 61034
    Performance: IEC 61156-5:ed. 2.1
    Performance: EN 50173-1
    Performance: EN 50174-1
    Performance: ANSI/TIA/EIA-568-C.2
    Évolution du gaz halogène: CEI 60754-1
    Normes d'installation: ISO/CEI 14763-2
    Performance: ISO/IEC 11801:ed. 2.2, 2011
    Performance: ISO/IEC 11801:ed. 2.1
    Normes d'installation: EN 50174-2
    Performance: IEEE 802.3af
    Performance: IEEE 802.3at
    Performance: prEN 50288-10-1
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français1
    • anglais3
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 46.1 KB
    Date 12/12/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 102.6 KB
    Date 12/12/13
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIC63X228 : Actassi - câble CL-MNC Cat 6A F/UTP - 2x4paires - 100Ω 550Mhz - bleu LSZH - 500m
    Description
    Actassi - câble CL-MNC Cat 6A F/UTP - 2x4paires - 100Ω 550Mhz - bleu LSZH - 500m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    Actassi - câble CL-MNC Cat 6A F/UTP - 2x4paires - 100Ω 550Mhz - bleu LSZH - 500m
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 587.6 KB
    Date 21/03/11
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais2
    Logiciel - avant-vente
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format exe
    Taille 5.6 MB
    Date 14/08/13
    prp.document.label.format exe
    Taille 5.4 MB
    Date 06/03/12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /