France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Actassi
Image VDIC64X218
Ce produit n’est plus fabriqué

VDIC64X218

Image VDIC64X218
Ce produit n’est plus fabriqué
VDIC64X218

Actassi - câble CL-MNC Cat 6A F/FTP - 4paires - 100Ω - 550Mhz - bleu LSZH - 500m

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 juillet 2017
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence VDIC64X218 est remplacée par :
Produit
Qté
VDICD64X218
Qté
500
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
  • Changement de l'unité de base entre l'ancienne et la nouvelle gamme : pièce(bobine ou touret) vers mètre linéaire.
500
  • Principales
    gamme
    Actassi
    fonction produit
    Câble réseau
    conditionnement du câble
    Drum de 500 m
    couleur
    Bleu
    type de blindage du câble
    F/FTP
    Complémentaires
    localisation sur l'appareil
    Gaine LSZH (low smoke zero halogen)
    Conducteur: conducteur mono brin
    Isolant du conducteur: PE (polyéthylène)
    type de câble
    Câble paires torsadées 4 paires
    catégorie de réseau de communication
    6A
    protocole de communication
    PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
    PoE 15W (Power over Ethernet)
    VoIP (Voice IP)
    type de réseau de communication
    10GBASE-T
    perte de rendement minimum
    23 dB 4 MHz 26 dB
    25 dB 16 MHz 28 dB
    25 dB 20 MHz 28 dB
    23,6 dB 31,25 MHz 26,9 dB
    21,5 dB 62,5 MHz 25,3 dB
    20,1 dB 100 MHz 24,2 dB
    18 dB 200 MHz 22,5 dB
    17,3 dB 250 MHz 22 dB
    17,3 dB 300 MHz 22 dB
    17,3 dB 400 MHz 22 dB
    19,4 dB 125 MHz 23,1 dB
    25 dB 10 MHz 28 dB
    17,3 dB 500 MHz 22 dB
    affaiblissement
    3,8 dB 4 MHz 3,7 dB
    7,5 dB 16 MHz 6,9 dB
    8,4 dB 20 MHz 7,7 dB
    10,5 dB 31,25 MHz 9,6 dB
    15 dB 62,5 MHz 13,7 dB
    19,1 dB 100 MHz 17,5 dB
    27,6 dB 200 MHz 25,2 dB
    31,1 dB 250 MHz 28,4 dB
    34,3 dB 300 MHz 31,32 dB
    40,1 dB 400 MHz 36,62 dB
    45,3 dB 500 MHz 41,4 dB
    5,9 dB 10 MHz 5,43 dB
    21,5 dB 125 MHz 19,63 dB
    Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT)
    Garanti : 75 dB Typique: 82,5 dB à 4 MHz
    Garanti : 75 dB Typique: 82,5 dB à 10 MHz
    Garanti : 74,2 dB Typique: 71 dB à 16 MHz
    Garanti : 72,8 dB Typique: 69,2 dB à 20 MHz
    Garanti : 69,9 dB Typique: 65,5 dB à 31,25 MHz
    Garanti : 65,4 dB Typique: 59,7 dB à 62,5 MHz
    Garanti : 762,3 dB Typique: 55,8 dB à 100 MHz
    Garanti : 60,8 dB Typique: 54,46 dB à 125 MHz
    Garanti : 57,8 dB Typique: 50,1 dB à 200 MHz
    Garanti : 56,3 dB Typique: 48,2 dB à 250 MHz
    Garanti : 55,1 dB Typique: 47,17 dB à 300 MHz
    Garanti : 53,3 dB Typique: 45,63 dB à 400 MHz
    Garanti : 51,8 dB Typique: 42,5 dB à 500 MHz
    Power Sum Alien Near End Crosstalk (PS ANEXT)
    67 dB à 4 MHz
    67 dB à 10 MHz
    67 dB à 16 MHz
    67 dB à 20 MHz
    67 dB à 31,25 MHz
    65,6 dB à 62,5 MHz
    62,5 dB à 100 MHz
    61 dB à 125 MHz
    58 dB à 200 MHz
    56,5 dB à 250 MHz
    55,3 dB à 300 MHz
    53,5 dB à 400 MHz
    52 dB à 500 MHz
    Power Sum Attenuation to Alien Crosstalk Far-end (PS AACR-F)
    63 dB à 4 MHz
    55 dB à 10 MHz
    50,9 dB à 16 MHz
    49 dB à 20 MHz
    45,1 dB à 31,25 MHz
    39,1 dB à 62,5 MHz
    35 dB à 100 MHz
    33,1 dB à 125 MHz
    29 dB à 200 MHz
    27 dB à 250 MHz
    25,5 dB à 300 MHz
    23 dB à 400 MHz
    21 dB à 500 MHz
    Rapport d'atténuation de diaphonie lointaine (ACR-F)
    Garanti : 66 dB à 4 MHz
    Garanti : 58 dB à 10 MHz
    Garanti : 53,9 dB à 16 MHz
    Garanti : 52 dB à 20 MHz
    Garanti : 48,1 dB à 31,25 MHz
    Garanti : 42,1 dB à 62,5 MHz
    Garanti : 38 dB à 100 MHz
    Garanti : 36,1 dB à 125 MHz
    Garanti : 32 dB à 200 MHz
    Garanti : 30 dB à 250 MHz
    Garanti : 28,5 dB à 300 MHz
    Garanti : 26 dB à 400 MHz
    Garanti : 24 dB à 500 MHz
    rapport affaiblissement sur télédiaphonie cumulée près de l'extrémité (PS ACR-F)
    63 dB 4 MHz
    55 dB 10 MHz
    50,9 dB 16 MHz
    49 dB 20 MHz
    45,1 dB 31,25 MHz
    39,1 dB 62,5 MHz
    35 dB 100 MHz
    33,1 dB 125 MHz
    29 dB 200 MHz
    27 dB 250 MHz
    25,5 dB 300 MHz
    23 dB 400 MHz
    21 dB 500 MHz
    paradiaphonie
    Garanti : 75 dB Typique: 85,5 dB à 4 MHz
    Garanti : 75 dB Typique: 85,5 dB à 10 MHz
    Garanti : 72,9 dB Typique: 68,5 dB à 31,25 MHz
    Garanti : 68,4 dB Typique: 62,7 dB à 62,5 MHz
    Garanti : 65,3 dB Typique: 58,8 dB à 100 MHz
    Garanti : 63,8 dB Typique: 57,45 dB à 125 MHz
    Garanti : 60,8 dB Typique: 53,1 dB à 200 MHz
    Garanti : 59,3 dB Typique: 51,2 dB à 250 MHz
    Garanti : 75 dB Typique: 74 dB à 16 MHz
    Garanti : 75 dB Typique: 72,2 dB à 20 MHz
    Garanti : 58,1 dB Typique: 50,16 dB à 300 MHz
    Garanti : 56,3 dB Typique: 48,61 dB à 400 MHz
    Garanti : 54,8 dB Typique: 47,31 dB à 500 MHz
    atténuation du couplage
    >= 55 dB de 30…100 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2 type II
    >= 55 - 20 x log10(f / 100) dB de 100…500 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2 type II
    impédance d'entrée
    100 Ohm à 1…500 MHz
    affaiblissement de conversion
    >= 40 - 10 x log(f) dB de 1…250 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2.1
    classe de ségrégation
    Classe c se conformer à EN 50174-2
    déséquilibre de résistance maximal
    2 %
    Force de traction
    392 N
    rayon de courbure
    Rayon de courbure minimum après installation: 8 x diametre total
    Rayon de courbure minimum après installation: 4 x diametre total
    écart de retard
    45 ns à 1…500 MHz
    vitesse nominale de propagation (NVP)
    80 %
    jauge AWG
    AWG 23
    valeur calorifique
    548 MJ/km
    diamètre extérieur du câble
    7 mm
    poids du câble
    48 kg
    région cible
    Europe
    Environnement
    température de fonctionnement
    0…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    tenue en température
    60 °C
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    directives
    2011/65/UE - directive RoHS
    2006/95/CE - directive basse tension
    normes
    Caractéristiques de propagation de la flamme: IEC 60332-1
    Acidité des gaz de combustion: IEC 60754-2
    Génération de fumée: IEC 61034
    Performance: IEC 61156-5:ed. 2.1
    Performance: EN 50173-1
    Performance: EN 50174-1
    Performance: ANSI/TIA/EIA-568-C.2
    Évolution du gaz halogène: CEI 60754-1
    Normes d'installation: ISO/CEI 14763-2
    Performance: ISO/IEC 11801:ed. 2.2, 2011
    Performance: ISO/IEC 11801:ed. 2.1
    Normes d'installation: EN 50174-2
    Performance: IEEE 802.3af
    Performance: IEEE 802.3at
    Performance: prEN 50288-10-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Screened Permanent Link Class EA (Version 1.1)
    Date 12/12/13
    Taille 46.1 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Logiciel - avant-vente
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi_S-One.ref_v1.3 (Version 1.0)
    Date 06/03/12
    Taille 5.4 MB
    Actassi Digital Rule (Version 2.0)
    Date 14/08/13
    Taille 5.6 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Copper LAN Cable CAT.6A FFTP 4P LSZH - Lexcom Infraplus CL-MNC6A (Version 1.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /