Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Actassi
Image VDIC68X228F01
Ce produit n’est plus fabriqué

VDIC68X228F01

Green premium brand logo
Image VDIC68X228F01
Ce produit n’est plus fabriqué
VDIC68X228F01
Green premium brand logo

Actassi - câble CL-MX Cat 6A F/FTP - 2x4 paires 100Ω - 550Mhz - bleu LSFRZH 500m

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence VDIC68X228F01 est remplacée par :
Produit
Qté
VDICC68X228
Qté
500
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
  • Changement de l'unité de base entre l'ancienne et la nouvelle gamme : pièce(bobine ou touret) vers mètre linéaire.
500
  • Principales
    Gamme
    Actassi
    Fonction produit
    Câble réseau
    conditionnement du câble
    Drum de 500 m
    couleur
    Bleu
    Type de blindage du câble
    F/FTP avec cross filler métallique exclusif et breveté
    Complémentaires
    localisation sur l'appareil
    Conducteur: conducteur mono brin
    Isolant du conducteur: PE (polyéthylène)
    Gaine LSFRZH (agent ignifuge produisant une fumée limitée et sans halogène)
    Écran: cross filler métallique
    Type de câble
    4 paires en câbles
    Section de câble
    0,25 mm²
    Catégorie de réseau de communication
    6A
    Protocole de communication
    VoIP (Voice IP)
    PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
    PoE 15W (Power over Ethernet)
    Type de réseau de communication
    10GBASE-T
    perte de rendement minimum
    23 dB 4 MHz 26 dB
    25 dB 16 MHz 28 dB
    25 dB 20 MHz 28 dB
    23,6 dB 31,25 MHz 26,9 dB
    21,5 dB 62,5 MHz 25,3 dB
    20,1 dB 100 MHz 24,2 dB
    18 dB 200 MHz 22,5 dB
    17,3 dB 250 MHz 22 dB
    17,3 dB 300 MHz 22 dB
    17,3 dB 400 MHz 22 dB
    17,3 dB 500 MHz 20,3 dB
    25 dB 10 MHz 28,26 dB
    19,4 dB 125 MHz 23,1 dB
    17,3 dB 550 MHz 20,1 dB
    affaiblissement
    3,8 dB 4 MHz 3,7 dB
    7,5 dB 16 MHz 6,9 dB
    8,4 dB 20 MHz 7,7 dB
    10,5 dB 31,25 MHz 9,6 dB
    15 dB 62,5 MHz 13,7 dB
    19,1 dB 100 MHz 17,5 dB
    21,5 dB 125 MHz 19,7 dB
    27,6 dB 200 MHz 25,2 dB
    31,1 dB 250 MHz 28,4 dB
    34,3 dB 300 MHz 31,32 dB
    40,1 dB 400 MHz 36,62 dB
    45,3 dB 500 MHz 41,4 dB
    5,9 dB 10 MHz 5,74 dB
    Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT)
    Garanti : 75 dB à 4 MHz
    Garanti : 75 dB à 10 MHz
    Garanti : 74,2 dB à 16 MHz
    Garanti : 72,8 dB à 20 MHz
    Garanti : 69,9 dB à 31,25 MHz
    Garanti : 65,4 dB à 62,5 MHz
    Garanti : 62,3 dB à 100 MHz
    Garanti : 60,8 dB à 125 MHz
    Garanti : 57,8 dB à 200 MHz
    Garanti : 56,3 dB à 250 MHz
    Garanti : 55,1 dB à 300 MHz
    Garanti : 53,3 dB à 400 MHz
    Garanti : 51,8 dB à 500 MHz
    Power Sum Alien Near End Crosstalk (PS ANEXT)
    67 dB à 4 MHz
    67 dB à 10 MHz
    67 dB à 16 MHz
    67 dB à 20 MHz
    67 dB à 31,25 MHz
    65,6 dB à 62,5 MHz
    62,5 dB à 100 MHz
    61 dB à 125 MHz
    58 dB à 200 MHz
    56,5 dB à 250 MHz
    55,3 dB à 300 MHz
    53,5 dB à 400 MHz
    52 dB à 500 MHz
    Power Sum Attenuation to Alien Crosstalk Far-end (PS AACR-F)
    66,2 dB à 4 MHz
    58,2 dB à 10 MHz
    54,1 dB à 16 MHz
    52,2 dB à 20 MHz
    48,3 dB à 31,25 MHz
    42,3 dB à 62,5 MHz
    38,2 dB à 100 MHz
    36,3 dB à 125 MHz
    32,2 dB à 200 MHz
    30,2 dB à 250 MHz
    28,7 dB à 300 MHz
    26,2 dB à 400 MHz
    24,2 dB à 500 MHz
    Rapport d'atténuation de diaphonie lointaine (ACR-F)
    Garanti : 66 dB à 4 MHz
    Garanti : 58 dB à 10 MHz
    Garanti : 53,9 dB à 16 MHz
    Garanti : 52 dB à 20 MHz
    Garanti : 48,1 dB à 31,25 MHz
    Garanti : 42,1 dB à 62,5 MHz
    Garanti : 38 dB à 100 MHz
    Garanti : 36,1 dB à 125 MHz
    Garanti : 32 dB à 200 MHz
    Garanti : 30 dB à 250 MHz
    Garanti : 28,5 dB à 300 MHz
    Garanti : 26 dB à 400 MHz
    Garanti : 24 dB à 500 MHz
    rapport affaiblissement sur télédiaphonie cumulée près de l'extrémité (PS ACR-F)
    63 dB 4 MHz
    55 dB 10 MHz
    50,9 dB 16 MHz
    49 dB 20 MHz
    45,1 dB 31,25 MHz
    39,1 dB 62,5 MHz
    35 dB 100 MHz
    33,1 dB 125 MHz
    29 dB 200 MHz
    27 dB 250 MHz
    25,5 dB 300 MHz
    23 dB 400 MHz
    21 dB 500 MHz
    paradiaphonie
    Garanti : 75 dB Typique: 85,5 dB à 4 MHz
    Garanti : 75 dB Typique: 85,5 dB à 10 MHz
    Garanti : 72,9 dB Typique: 68,5 dB à 31,25 MHz
    Garanti : 68,4 dB Typique: 62,7 dB à 62,5 MHz
    Garanti : 65,3 dB Typique: 58,8 dB à 100 MHz
    Garanti : 63,8 dB Typique: 57,45 dB à 125 MHz
    Garanti : 60,8 dB Typique: 53,1 dB à 200 MHz
    Garanti : 59,3 dB Typique: 51,2 dB à 250 MHz
    Garanti : 75 dB Typique: 85,5 dB à 16 MHz
    Garanti : 75 dB Typique: 85,5 dB à 20 MHz
    Garanti : 58,1 dB Typique: 66,23 dB à 300 MHz
    Garanti : 56,3 dB Typique: 64,18 dB à 400 MHz
    Garanti : 54,8 dB Typique: 45,5 dB à 500 MHz
    atténuation du couplage
    >= 75 dB de 30…100 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2 type Ib
    >= 75 - 20 x log10(f / 100) dB de 100…1000 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2 type Ib
    impédance de transfert
    <= 30 mOhm/m 30 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2 niveau 1
    <= 60 mOhm/m 100 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2 niveau 1
    <= 10 mOhm/m 1…10 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2 niveau 1
    impédance d'entrée
    100 Ohm à 1…500 MHz
    affaiblissement de conversion
    >= 40 - 10 x log(f) dB de 1…250 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2.1
    classe de ségrégation
    Classe c se conformer à EN 50174-2
    déséquilibre de résistance maximal
    2 %
    Force de traction
    400 N
    rayon de courbure
    Rayon de courbure minimum après installation: 8 x diametre total
    Rayon de courbure minimum après installation: 4 x diametre total
    écart de retard
    45 ns à 1…500 MHz
    vitesse nominale de propagation (NVP)
    82 %
    Jauge AWG
    AWG 23
    valeur calorifique
    1568 MJ/km
    diamètre extérieur du câble
    7,7 mm 15,6
    poids du câble
    126 kg
    région cible
    Europe
    Environnement
    température de fonctionnement
    0…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    tenue en température
    60 °C
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    Directives
    2011/65/UE - directive RoHS
    2006/95/CE - directive basse tension
    Tenue à la flamme
    LSZH
    normes
    Caractéristiques de propagation de la flamme: IEC 60332-1
    Acidité des gaz de combustion: IEC 60754-2
    Génération de fumée: IEC 61034
    Performance: IEC 61156-5:ed. 2.1
    Performance: EN 50173-1
    Évolution du gaz halogène: CEI 60754-1
    Normes d'installation: ISO/CEI 14763-2
    Normes d'installation: EN 50174-2
    Performance: IEEE 802.3af
    Performance: IEEE 802.3at
    Normes d'installation: EN 50174-1
    Caractéristiques de propagation de la flamme: CEI 60332-3C
    Performance: EN 50288-10-1
    Caractéristiques de propagation de la flamme: NF C 32-070-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français2
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIC68X228F01 : VDIC68X228F01_REACH_DECLARATION
    Description
    VDIC68X228F01_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    VDIC68X228F01_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIC68X228F01 : VDIC68X228F01_ROHS_DECLARATION
    Description
    VDIC68X228F01_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    VDIC68X228F01_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /