France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Actassi
Image VDICD52506T

VDICD52506T

Image VDICD52506T
VDICD52506T

Actassi - câble optique FL-C - OS2 - 6 FO - TB - vert - Euroclasse D

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2,20 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Actassi
    product
    Câble optique monomode
    fonction de l’appareil
    Communication
    conditionnement du câble
    Drum de 2100 m
    Complémentaires
    atténuation maximale
    0,22 dB à 1550 nm
    0,35 dB à 1310 nm
    0,25 dB à 1625 nm
    performance optique
    OS2 9/125 µm
    type de fibre optique
    Tight buffered (diamètre: 900 µm
    nombre de fibres optiques
    6
    dispersion modale de polarisation
    0.2 ps/km^0.5 fibre
    0.08 ps/km^0.5 liaison
    dispersion chromatique
    0,086 à 1310 nm
    rayon de courbure
    10 x diamètre total long terme
    20 x diamètre total court terme
    Force de traction
    800 N
    Résistance à l'écrasement
    20000 N/m
    groupe d'indice de réfraction
    1,464 à 1310 nm
    1,4645 à 1550 nm
    colour
    Gaine externe: vert, RAL 6016
    Commutation entre appareillages connectés
    Intérieur/extérieur
    valeur calorifique
    0,542 MJ
    diamètre
    5,1 mm
    poids du câble
    28 kg / 1000 m
    région cible
    Europe
    Environnement
    température de fonctionnement
    -10…60 °C
    température de fonctionnement
    -5…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -30…70 °C
    niveau Euroclass
    D
    caractéristique d'environnement
    Antirongeurs: fil de verre
    Résistant à l'eau (longitudinalement): fil gonflable
    Conforme RoHS:
    Résistant aux UV:
    LSZH (low smoke zero halogen):
    standard
    Spécification du câble se conformer à CEI 60794-2
    Procédure de test du câble se conformer à CEI 60794-1-2
    Codage couleur fibre se conformer à TIA/EIA-598-A
    Fibre optique se conformer à CEI 60793-2-50 Type B1.3
    Fibre optique se conformer à ITU G.652.D
    Retardement de la flamme se conformer à IEC 60332-1
    LSZH se conformer à IEC 60754-2
    LSZH se conformer à ISO/IEC 11801
    LSZH se conformer à EN 50399
    LSZH se conformer à EN 50173-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Declaration of Performance(DoP) (Version 1.1)
    Date 17/11/17
    Taille 512.4 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Fibre LAN optic cables, tight buffered (Version 1.1)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /