Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Actassi
Image VDICD64X228

VDICD64X228

Image VDICD64X228
VDICD64X228

Actassi - câble CL-MNC - Cat6A F/FTP D - 2x4paires - bleu - au mètre linéaire

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 5,17 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Actassi
    Fonction produit
    Câble réseau
    conditionnement du câble
    Drum de 500 m
    couleur
    Blue
    Type de blindage du câble
    F/FTP
    Complémentaires
    Type de câble
    Câble paires torsadées 2x4 paires
    Section de câble
    0,25 mm²
    Catégorie de réseau de communication
    6A
    Protocole de communication
    PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
    PoE 15W (Power over Ethernet)
    VoIP (Voice IP)
    Type de réseau de communication
    10GBASE-T
    perte de rendement minimum
    23 dB 4 MHz 26 dB
    25 dB 16 MHz 28 dB
    25 dB 20 MHz 28 dB
    23,6 dB 31,25 MHz 26,9 dB
    21,5 dB 62,5 MHz 25,3 dB
    20,1 dB 100 MHz 24,2 dB
    18 dB 200 MHz 22,5 dB
    17,3 dB 250 MHz 22 dB
    17,3 dB 300 MHz 22 dB
    17,3 dB 400 MHz 22 dB
    19,4 dB 125 MHz 23,1 dB
    25 dB 10 MHz 28 dB
    17,3 dB 500 MHz 22 dB
    affaiblissement
    3,8 dB 4 MHz 3,7 dB
    7,5 dB 16 MHz 6,9 dB
    8,4 dB 20 MHz 7,7 dB
    10,5 dB 31,25 MHz 9,6 dB
    15 dB 62,5 MHz 13,7 dB
    19,1 dB 100 MHz 17,5 dB
    27,6 dB 200 MHz 25,2 dB
    31,1 dB 250 MHz 28,4 dB
    34,3 dB 300 MHz 31,32 dB
    40,1 dB 400 MHz 36,62 dB
    45,3 dB 500 MHz 41,4 dB
    5,9 dB 10 MHz 5,43 dB
    21,5 dB 125 MHz 19,63 dB
    Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT)
    Garanti : 75 dB Typique: 82,5 dB à 4 MHz
    Garanti : 75 dB Typique: 82,5 dB à 10 MHz
    Garanti : 74,2 dB Typique: 71 dB à 16 MHz
    Garanti : 72,8 dB Typique: 69,2 dB à 20 MHz
    Garanti : 69,9 dB Typique: 65,5 dB à 31,25 MHz
    Garanti : 65,4 dB Typique: 59,7 dB à 62,5 MHz
    Garanti : 762,3 dB Typique: 55,8 dB à 100 MHz
    Garanti : 60,8 dB Typique: 54,46 dB à 125 MHz
    Garanti : 57,8 dB Typique: 50,1 dB à 200 MHz
    Garanti : 56,3 dB Typique: 48,2 dB à 250 MHz
    Garanti : 55,1 dB Typique: 47,17 dB à 300 MHz
    Garanti : 53,3 dB Typique: 45,63 dB à 400 MHz
    Garanti : 51,8 dB Typique: 42,5 dB à 500 MHz
    Power Sum Alien Near End Crosstalk (PS ANEXT)
    67 dB at 4 MHz
    67 dB at 10 MHz
    67 dB at 16 MHz
    67 dB at 20 MHz
    67 dB at 31.25 MHz
    65.6 dB at 62.5 MHz
    62,5 dB à 100 MHz
    61 dB à 125 MHz
    58 dB at 200 MHz
    56.5 dB at 250 MHz
    55.3 dB at 300 MHz
    53.5 dB at 400 MHz
    52 dB at 500 MHz
    Power Sum Attenuation to Alien Crosstalk Far-end (PS AACR-F)
    63 dB à 4 MHz
    55 dB à 10 MHz
    50,9 dB à 16 MHz
    49 dB à 20 MHz
    45,1 dB à 31,25 MHz
    39,1 dB à 62,5 MHz
    35 dB à 100 MHz
    33,1 dB à 125 MHz
    29 dB à 200 MHz
    27 dB à 250 MHz
    25,5 dB à 300 MHz
    23 dB à 400 MHz
    21 dB à 500 MHz
    Rapport d'atténuation de diaphonie lointaine (ACR-F)
    Garanti : 66 dB à 4 MHz
    Garanti : 58 dB à 10 MHz
    Garanti : 53,9 dB à 16 MHz
    Garanti : 52 dB à 20 MHz
    Garanti : 48,1 dB à 31,25 MHz
    Garanti : 42,1 dB à 62,5 MHz
    Garanti : 38 dB à 100 MHz
    Garanti : 36,1 dB à 125 MHz
    Garanti : 32 dB à 200 MHz
    Garanti : 30 dB à 250 MHz
    Garanti : 28,5 dB à 300 MHz
    Garanti : 26 dB à 400 MHz
    Garanti : 24 dB à 500 MHz
    rapport affaiblissement sur télédiaphonie cumulée près de l'extrémité (PS ACR-F)
    63 dB 4 MHz
    55 dB 10 MHz
    50,9 dB 16 MHz
    49 dB 20 MHz
    45,1 dB 31,25 MHz
    39,1 dB 62,5 MHz
    35 dB 100 MHz
    33,1 dB 125 MHz
    29 dB 200 MHz
    27 dB 250 MHz
    25,5 dB 300 MHz
    23 dB 400 MHz
    21 dB 500 MHz
    paradiaphonie
    Garanti : 75 dB Typique: 85,5 dB à 4 MHz
    Garanti : 75 dB Typique: 85,5 dB à 10 MHz
    Garanti : 72,9 dB Typique: 68,5 dB à 31,25 MHz
    Garanti : 68,4 dB Typique: 62,7 dB à 62,5 MHz
    Garanti : 65,3 dB Typique: 58,8 dB à 100 MHz
    Garanti : 63,8 dB Typique: 57,45 dB à 125 MHz
    Garanti : 60,8 dB Typique: 53,1 dB à 200 MHz
    Garanti : 59,3 dB Typique: 51,2 dB à 250 MHz
    Garanti : 75 dB Typique: 74 dB à 16 MHz
    Garanti : 75 dB Typique: 72,2 dB à 20 MHz
    Garanti : 58,1 dB Typique: 50,16 dB à 300 MHz
    Garanti : 56,3 dB Typique: 48,61 dB à 400 MHz
    Garanti : 54,8 dB Typique: 47,31 dB à 500 MHz
    atténuation du couplage
    >= 55 dB de 30…100 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2 type II
    >= 55 - 20 x log10(f / 100) dB de 100…500 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2 type II
    impédance d'entrée
    100 Ohm à 100…500 MHz
    affaiblissement de conversion
    >= 40 - 10 x log(f) dB de 1…250 MHz se conformer à IEC 61156-5, ed. 2.1
    classe de ségrégation
    Classe c se conformer à EN 50174-2
    déséquilibre de résistance maximal
    2 %
    Force de traction
    392 N
    rayon de courbure
    Rayon de courbure minimum après installation: 8 x diametre total
    Rayon de courbure minimum après installation: 4 x diametre total
    écart de retard
    45 ns à 1…500 MHz
    Matière
    Conducteur mono brin: conducteur
    PE (polyéthylène): isolant du conducteur
    niveau Euroclass
    Dca s2 d2 a1
    vitesse nominale de propagation (NVP)
    80 %
    Jauge AWG
    AWG 23
    valeur calorifique
    1134 MJ/km
    diamètre extérieur du câble
    7,3 mm 14,2
    poids du câble
    100 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    0…50 °C
    Température ambiante de stockage
    -20…60 °C
    tenue en température
    60 °C
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    Directives
    2011/65/UE - directive RoHS
    2006/95/CE - directive basse tension
    305/2011/EU - construction product regulation
    Tenue à la flamme
    LSZH
    normes
    Caractéristiques de propagation de la flamme: IEC 60332-1
    Acidité des gaz de combustion: IEC 60754-2
    Génération de fumée: IEC 61034
    Performance: IEC 61156-5:ed. 2.1
    Performance: EN 50173-1
    Performance: EN 50174-1
    Performance: ANSI/TIA/EIA-568-C.2
    Évolution du gaz halogène: CEI 60754-1
    Normes d'installation: ISO/CEI 14763-2
    Performance: ISO/IEC 11801:ed. 2.2, 2011
    Performance: ISO/IEC 11801:ed. 2.1
    Normes d'installation: EN 50174-2
    Performance: IEEE 802.3af
    Performance: IEEE 802.3at
    Performance: prEN 50288-10-1
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unité par paquet
    1
    Poids de l'emballage (Kg)
    54,166 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    33,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    60,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    60,5 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français3
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 107.8 KB
    Date 12/09/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 513.7 KB
    Date 05/07/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 513 KB
    Date 04/07/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 29.8 KB
    Date 09/03/19
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDICD64X228 : VDICD64X228_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    VDICD64X228_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/11/20
    Description
    VDICD64X228_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDICD64X228 : VDICD64X228_ROHS_DECLARATION
    Description
    VDICD64X228_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/11/20
    Description
    VDICD64X228_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Copper LAN Cable CAT.6A FFTP 2X4P LSZH - Lexcom Infraplus CL-MNC6A (Version 1.1)
    Description
    PEP Network connectivity - Copper LAN
    prp.document.label.format pdf
    Taille 586.8 KB
    Date 21/03/11
    Description
    PEP Network connectivity - Copper LAN
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.