Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Actassi
Image VDIG112241F

VDIG112241F

Green premium brand logo
Image VDIG112241F
VDIG112241F
Green premium brand logo

Actassi - panneau RJ45 blindé Evolution non équipé

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 91,95 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    range of product
    Actassi
    Fonction produit
    Panneau de données 19" coulissant vide
    Présentation du produit
    Vide
    équipement fournis
    1 organiseur de câbles arrière
    4 porte-étiquettes
    2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide
    24 obturateurs gris clair
    Couleur
    Gris foncé (RAL 7016)
    Informations complémentaires
    Mise à la terre automatique
    Complémentaires
    variante
    Evolution
    nombre de ports
    24 FTP/STP
    Catégorie de réseau de communication
    5e
    6
    6A
    type de couvercle
    Blindé
    Support de montage
    19" rack
    nombre d’unité de rack
    1U
    Type of connector
    S-One
    matière
    DC01 feuille métallique 1,2 mm
    PA6 pièce en plastique
    PA66 GF20 pièce en plastique
    Largeur
    0,49 m
    490 mm
    Profondeur
    230 mm
    0,23 m
    Hauteur
    0,04 m
    45 mm
    Poids du produit
    2,4 kg
    2,40 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    -26…55 °C
    -10…55 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    2,199 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    5,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    27 cm
    Longueur de l'emballage 1
    55 cm
    Type d'emballage 2
    S04
    Nb produits dans l'emballage 2
    6
    Poids de l'emballage 2
    13,551 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    40 cm
    Longueur de l'emballage 2
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français5
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 18.4 MB
    Date 26/06/17
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17 MB
    Date 18/12/12
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 39 KB
    Date 11/11/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIG112241F : VDIG112241F_REACH_DECLARATION
    Description
    VDIG112241F_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/09/20
    Description
    VDIG112241F_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIG112241F : VDIG112241F_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    VDIG112241F_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/09/20
    Description
    VDIG112241F_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIG112241F : Actassi - panneau RJ45 blindé Evolution non équipé
    Description
    Actassi - panneau RJ45 blindé Evolution non équipé
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/09/20
    Description
    Actassi - panneau RJ45 blindé Evolution non équipé
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 423.4 KB
    Date 06/07/09
    Description
    Product Environmental Profile
    LexCom - 19" 1U telecom panel - Product Environmental Profile (Version 1.1)
    Description
    Product Environmental Profile
    prp.document.label.format pdf
    Taille 430 KB
    Date 06/07/09
    Description
    Product Environmental Profile
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais2
    Logiciel - avant-vente
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format exe
    Taille 5.6 MB
    Date 14/08/13
    prp.document.label.format exe
    Taille 5.4 MB
    Date 06/03/12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.