Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Actassi
Image VDIG118241BX0

VDIG118241BX0

Green premium brand logo
Image VDIG118241BX0
VDIG118241BX0
Green premium brand logo

Actassi - panneau 19P coulis. Evo. 1U 24 ports - équipé S-One RJ45 blindés C6A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 422,79 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Actassi
    Fonction produit
    Panneau de distribution coulissant équipé
    Présentation du produit
    Loaded
    équipement fournis
    4 porte-étiquettes
    24 obturateurs gris clair
    24 connecteurs RJ45
    2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide
    1 organiseur de câbles arrière
    Couleur
    Gris foncé (RAL 7016)
    Informations complémentaires
    Mise à la terre automatique
    Complémentaires
    variante
    Evolution
    nombre de ports
    24 STP
    Catégorie de réseau de communication
    6A
    type de couvercle
    Blindé
    Support de montage
    19" rack
    nombre d’unité de rack
    1U
    Type of connector
    S-One
    matière
    DC01 feuille métallique 1,2 mm
    PA6 pièce en plastique
    PA66 GF20 pièce en plastique
    Largeur
    490 mm
    Profondeur
    240 mm
    Hauteur
    47 mm
    Poids du produit
    2,9 kg
    région cible
    Europe
    Environnement
    température de fonctionnement
    -10…55 °C
    normes
    IEC 60297
    ISO/IEC 11801:ed. 2.2, 2011
    NF C 20-150
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français3
    • anglais3
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 18.4 MB
    Date 26/06/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 268.9 KB
    Date 23/12/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIG118241BX0 : Actassi - panneau 19P coulis. Evo. 1U 24 ports - équipé S-One RJ45 blindés C6A
    Description
    Actassi - panneau 19P coulis. Evo. 1U 24 ports - équipé S-One RJ45 blindés C6A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Actassi - panneau 19P coulis. Evo. 1U 24 ports - équipé S-One RJ45 blindés C6A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIG118241BX0 : Actassi - panneau 19P coulis. Evo. 1U 24 ports - équipé S-One RJ45 blindés C6A
    Description
    Actassi - panneau 19P coulis. Evo. 1U 24 ports - équipé S-One RJ45 blindés C6A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Actassi - panneau 19P coulis. Evo. 1U 24 ports - équipé S-One RJ45 blindés C6A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIG118241BX0 : Actassi - panneau 19P coulis. Evo. 1U 24 ports - équipé S-One RJ45 blindés C6A
    Description
    Actassi - panneau 19P coulis. Evo. 1U 24 ports - équipé S-One RJ45 blindés C6A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Actassi - panneau 19P coulis. Evo. 1U 24 ports - équipé S-One RJ45 blindés C6A
    Vidéos
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format wmv
    Taille 125.6 MB
    Date 27/10/17
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais2
    Logiciel - avant-vente
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format exe
    Taille 5.6 MB
    Date 14/08/13
    prp.document.label.format exe
    Taille 5.4 MB
    Date 06/03/12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /