France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Actassi
Image VDIG150991001
Ce produit n’est plus fabriqué

VDIG150991001

Image VDIG150991001
Ce produit n’est plus fabriqué
VDIG150991001

Actassi - panneau FO 19P vide coul. 1U pour 24 fibres - épissures

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2019
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Actassi
    fonction produit
    Panneau à fibre optique 19" pour épissurage
    équipement fournis
    Roue de bobinage 1
    Couvercle transparent 1 arrière
    Montage de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide 2
    Couvercle transparent 2 façade
    Presse-étoupe Pg 9 2
    Obturateur 3
    Porte-étiquette 4
    Cassette d'épissure 1
    couleur
    Gris foncé (RAL 7016)
    Complémentaires
    composition de l'appareil
    connecteurs
    nombre de connecteurs
    24
    nombre d’unité de rack
    1U
    matière
    DC01 1,2 mm feuille métallique
    PA6 pièce en plastique
    PA66 GF20 pièce en plastique
    PC pièce en plastique
    PMMA (polyméthacrylate de méthyle) pièce en plastique
    hauteur
    45 mm
    largeur
    490 mm
    profondeur
    300 mm
    poids du produit
    4,7 kg
    région cible
    Asie Pacifique
    Europe
    Environnement
    température de fonctionnement
    -10…55 °C
    normes
    IEC 60297
    NF C 20-150
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi 19-C 19" Fiber optic panel BBV12978-03 instruction notice (Version 1)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Logiciel - avant-vente
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi_S-One.ref_v1.3 (Version 1.0)
    Date 06/03/12
    Taille 5.4 MB
    Actassi Digital Rule (Version 2.0)
    Date 14/08/13
    Taille 5.6 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LexCom 19" fibre optic panel (Version 1.1)
    Date 06/07/09
    Taille 1.6 MB
    LexCom 19" 1U telecom panel (Version 1.1)
    Date 06/07/09
    Taille 430 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /