Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Actassi
Image VDIG164711

VDIG164711

Image VDIG164711
VDIG164711

Actassi - pann. 19P alim. 230V - 7 Prises cour. std Fr. - inter. + protec. Surt.

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 279,94 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Actassi
    equipment level
    Avec interrupteur d’éclairage protégé et protection contre les surtensions
    product
    Panneau d’alimentation 19"
    équipement fournis
    2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide
    colour
    Gris foncé (RAL 7016)
    additional features
    Avec étiquettes d’identification de câble personnalisées
    Complémentaires
    operational voltage
    250 V CA, 16 A, 3680 W
    protection contre les courts-circuits
    6500 A, <1,5 kV
    number of socket outlets
    7 Français prises , 2P+T selon se conformer à NF C 61314
    rack unit
    1U
    Type de protection
    Protection surtension
    Marquage
    CE
    specific signalling
    Fonction: LED (vert)
    Défaut: LED (rouge)
    Matière
    PA6 GF30: pièce en plastique
    Aluminium anodisé
    système de mise à la terre
    TN
    IT not approved for use
    Profondeur
    47 mm
    Hauteur
    45 mm
    Largeur
    490 mm
    weight
    1 kg
    région cible
    Europe
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    température de fonctionnement
    -10…55 °C
    Normes
    NF C 20-150
    IEC 60297
    IEC 60884-1
    NF C 61-314
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    1,127 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,550 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,600 dm
    Longueur de l'emballage 1
    5,200 dm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIG164711 : Actassi - pann. 19P alim. 230V - 7 Prises cour. std Fr. - inter. + protec. Surt.
    Description
    Actassi - pann. 19P alim. 230V - 7 Prises cour. std Fr. - inter. + protec. Surt.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Actassi - pann. 19P alim. 230V - 7 Prises cour. std Fr. - inter. + protec. Surt.
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIG164711 : Actassi - pann. 19P alim. 230V - 7 Prises cour. std Fr. - inter. + protec. Surt.
    Description
    Actassi - pann. 19P alim. 230V - 7 Prises cour. std Fr. - inter. + protec. Surt.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Actassi - pann. 19P alim. 230V - 7 Prises cour. std Fr. - inter. + protec. Surt.
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIG164711 : Actassi - pann. 19P alim. 230V - 7 Prises cour. std Fr. - inter. + protec. Surt.
    Description
    Actassi - pann. 19P alim. 230V - 7 Prises cour. std Fr. - inter. + protec. Surt.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Actassi - pann. 19P alim. 230V - 7 Prises cour. std Fr. - inter. + protec. Surt.
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 408.8 KB
    Date 06/07/09
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais2
    Logiciel - avant-vente
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format exe
    Taille 5.6 MB
    Date 14/08/13
    prp.document.label.format exe
    Taille 5.4 MB
    Date 06/03/12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.