Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Actassi
Image VDIG188201

VDIG188201

Image VDIG188201
VDIG188201

Actassi - panneau brosse guide cordons - 19p 1U

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 67,45 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Actassi
    product
    Pan brosse guide cordons 19"
    colour
    Gris clair (RAL 7035)
    Gris foncé (RAL 7016)
    équipement fournis
    2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide
    1 brosse pour cordon de raccordement
    Complémentaires
    rack unit
    1U
    matière
    Feuille métallique: DC01
    Pièce en plastique: PA66 GF20
    Pièce en plastique: PC
    Poils de la brosse: polyamide
    Largeur
    0,48 m
    484 mm
    Hauteur
    0,04 m
    44 mm
    Profondeur
    0,04 m
    40 mm
    Poids du produit
    0,3 kg
    0,30 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    -10…55 °C
    -10…55 °C
    Normes
    IEC 60297
    NF C 20-150
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français4
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 19/06/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.8 MB
    Date 03/07/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIG188201 : Actassi - panneau brosse guide cordons - 19" 1U
    Description
    Actassi - panneau brosse guide cordons - 19" 1U
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    Actassi - panneau brosse guide cordons - 19" 1U
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIG188201 : Actassi - panneau brosse guide cordons - 19" 1U
    Description
    Actassi - panneau brosse guide cordons - 19" 1U
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    Actassi - panneau brosse guide cordons - 19" 1U
    Vidéos
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format wmv
    Taille 125.6 MB
    Date 27/10/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /