France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Actassi
Image VDILA1

VDILA1

Image VDILA1
VDILA1

Actassi plaque d'obturation pour VDILP3

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    56,36 EUR
  • Délai de livraison**
    14 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Actassi
    fonction produit
    Obturateur
    équipement fournis
    2 vis
    quantité par lot
    1
    couleur
    Noir (RAL 9005)
    type de peinture
    Époxy
    Complémentaires
    nombre d’unité de rack
    1U
    destination du produit
    Statif plafonnier
    Panneau à fibre optique
    Commutation entre appareillages connectés
    Intérieur
    mode de fixation
    Par vis prisonnière
    matière
    Alliage d'aluminium
    région cible
    Europe
    largeur
    105 mm
    hauteur
    37 mm
    profondeur
    14 mm
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    température de fonctionnement
    -10…60 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /