Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   LexCom Home
Image VDIR327002

VDIR327002

Image VDIR327002
VDIR327002

LexCom Home Répartiteur TV 2 sorties 5-2400MHZ

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 32,14 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    range
    LexCom Home
    Nom du produit
    LexCom Home Premium
    product type
    Répartiteur TV-SAT
    Complémentaires
    connecteur TV
    Connecteurs F
    Bande passante
    5…2400 MHz
    type d'interrupteur
    Va-et-vient
    Nombre d'entrées
    1
    Nombre de sorties
    2
    Hauteur
    58 mm
    Largeur
    54 mm
    Profondeur
    25 mm
    Environnement
    temperature range
    0…40 °C
    Humidité relative
    20…90 % sans condensation
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,042 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,250 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,600 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,900 dm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIR327002 : VDIR327002_REACH_DECLARATION
    Description
    VDIR327002_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    VDIR327002_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIR327002 : VDIR327002_ROHS_DECLARATION
    Description
    VDIR327002_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    VDIR327002_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.