Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Lexcom Home
Image VDIR347102

VDIR347102

Image VDIR347102
VDIR347102

LexCom Home Cordon Double Telephone 0,3m, 1 vers 2 RJ45

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 21,18 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range
    LexCom Home
    Nom du produit
    LexCom Home Essential
    product type
    Cordon de raccordement téléphone
    Couleur
    Noir
    Complémentaires
    Type de câble
    4 paires en câbles
    type de connecteur
    RJ45
    Longueur de câble
    0,3 m
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Lexcom home, Evolutive connectivity (Version 2.1)
    Description
    All the network connectivity Equipment dedicated to residential / home
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.3 MB
    Date 07/08/18
    Description
    All the network connectivity Equipment dedicated to residential / home
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIR347102 : LexCom Home Cordon Double Telephone 0,3m, 1 vers 2 RJ45
    Description
    LexCom Home Cordon Double Telephone 0,3m, 1 vers 2 RJ45
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    LexCom Home Cordon Double Telephone 0,3m, 1 vers 2 RJ45
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIR347102 : LexCom Home Cordon Double Telephone 0,3m, 1 vers 2 RJ45
    Description
    LexCom Home Cordon Double Telephone 0,3m, 1 vers 2 RJ45
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    LexCom Home Cordon Double Telephone 0,3m, 1 vers 2 RJ45
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /