Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   LexCom Home
Image VDIR390006

VDIR390006

Green premium brand logo
Image VDIR390006
VDIR390006
Green premium brand logo

LexCom Home - coffret communication grade 2TV - 4xRJ45 cat6 ext à 8 - 13M1R

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 159,18 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    LexCom Home
    Nom du produit
    LexCom Home Essential
    commercial name
    Pack ECO
    Fonction produit
    Coffret de communication
    benefit
    Distribution de TV, de données et de téléphone sur chaque prise RJ45
    pack composition
    1 DTI4 sortie(s)
    1 répartiteur coaxial2 sortie(s)
    1 bornier de terre
    1 Rail DIN240 mm
    4 RJ45 connecteur Cat6
    1 RJ45 support modulaire
    1 cordon balun
    1 RJ45/RJ45 cordon de raccordement
    1 Resi9 enveloppe
    Complémentaires
    nombre de sorties
    2 sorties coaxiales
    type de coffret
    Resi9 coffret 13 1 rangée(s)
    type de répartiteur
    Téléphone: 1 entrée téléphonique RJ45
    Téléphone: 4 sorties téléphoniques RJ45
    TV: 2 sorties coaxiales
    nombre de ports
    Connecteur 4 ports
    type de connecteur
    RJ45 Cat. 6 STP Actassi S-one
    patch cord type
    Cordon balun, 40 cm (x 1)
    Cordon de raccordement RJ45 / RJ45, 25 cm (x 1)
    room for
    DTIO LexCom Home à fixer sur Rail DIN
    Boîtier ADSL
    Longueur
    250 mm
    Hauteur
    112 mm
    Largeur
    252 mm
    Poids du produit
    1,2 kg
    Environnement
    Normes
    EN 50083
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,462 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    12,4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    26,6 cm
    Longueur de l'emballage 1
    25,8 cm
    Type d'emballage 2
    P12
    Nb produits dans l'emballage 2
    60
    Poids de l'emballage 2
    105,12 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    105 cm
    Largeur de l'emballage 2
    120 cm
    Longueur de l'emballage 2
    80 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide Coffret de communication LexCom Home (Version 1.0)
    Description
    LexCom Home : une gamme de coffrets de communication qui permet d’accéder à tous les contenus et services en Haut Débit ou Très Haut Débit, en parfaite conformité avec la norme NF C 15-100 et le Code de la construction, avec une excellente performance et un haut niveau de service.
    Guide Coffret de communication LexCom Home (Version 1.0)
    Description
    LexCom Home : une gamme de coffrets de communication qui permet d’accéder à tous les contenus et services en Haut Débit ou Très Haut Débit, en parfaite conformité avec la norme NF C 15-100 et le Code de la construction, avec une excellente performance et un haut niveau de service.
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIR390006 : VDIR390006_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    VDIR390006_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/08/20
    Description
    VDIR390006_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIR390006 : VDIR390006_ROHS_DECLARATION
    Description
    VDIR390006_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/08/20
    Description
    VDIR390006_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 153.5 KB
    Date 09/11/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.