France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Lexcom Home
Image VDIR390006

VDIR390006

Image VDIR390006
VDIR390006

LexCom Home - coffret Grade 2TV basic - 4xRJ45 cat6 extensible à 8 - 13M 1R

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    156,06 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    LexCom Home
    nom du produit
    LexCom Home Essential
    commercial name
    Pack ECO
    fonction produit
    Coffret de communication
    benefit
    Distribution de TV, de données et de téléphone sur chaque prise RJ45
    pack composition
    1 DTI4 sortie(s)
    1 répartiteur coaxial2 sortie(s)
    1 bornier de terre
    1 Rail DIN240 mm
    4 RJ45 connecteur Cat6
    1 RJ45 support modulaire
    1 cordon balun
    1 RJ45/RJ45 cordon de raccordement
    1 Resi9 enveloppe
    Complémentaires
    nombre de sorties
    2 sorties coaxiales
    type de coffret
    Resi9 coffret 13 1 rangée(s)
    type de répartiteur
    Téléphone: 1 entrée téléphonique RJ45
    Téléphone: 4 sorties téléphoniques RJ45
    TV: 2 sorties coaxiales
    nombre de ports
    Connecteur 4 ports
    type de connecteur
    RJ45 Cat. 6 STP Actassi S-one
    patch cord type
    Cordon balun, 40 cm (x 1)
    Cordon de raccordement RJ45 / RJ45, 25 cm (x 1)
    room for
    DTIO LexCom Home à fixer sur Rail DIN
    Boîtier ADSL
    longueur
    250 mm
    hauteur
    112 mm
    largeur
    252 mm
    poids du produit
    1,2 kg
    Environnement
    normes
    EN 50083
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Guide Coffret de communication LexCom Home (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /