Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   LexCom Home
Image VDIR511004

VDIR511004

Image VDIR511004
VDIR511004

LexCom Home - coffret vide ACTIVEBOX - 3 rangs - pour équipement : box, switch

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 240,52 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    LexCom Home
    Nom du produit
    LexCom Home Essential
    commercial name
    ACTIVE-BOX
    Fonction produit
    Coffret de communication
    benefit
    Boîtier fournisseur d'accès dédié
    pack composition
    2 Resi9 support universel
    3 prise
    3 FIX boîtier
    1 quadrillage
    1 enveloppe
    Complémentaires
    type de coffret
    Resi9 coffret 13 3 rangée(s)
    nombre de prises d'alimentation
    3 à 230 V 16 A
    Longueur
    500 mm
    Hauteur
    108 mm
    Largeur
    252 mm
    Poids du produit
    2,2 kg
    Environnement
    Normes
    EN 50083
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,894 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    12,4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    53,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    25,8 cm
    Type d'emballage 2
    P12
    Nb produits dans l'emballage 2
    30
    Poids de l'emballage 2
    77,07 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    92 cm
    Largeur de l'emballage 2
    120 cm
    Longueur de l'emballage 2
    80 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais2
    • allemand1
    • italien1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide Coffret de communication LexCom Home (Version 1.0)
    Description
    LexCom Home : une gamme de coffrets de communication qui permet d’accéder à tous les contenus et services en Haut Débit ou Très Haut Débit, en parfaite conformité avec la norme NF C 15-100 et le Code de la construction, avec une excellente performance et un haut niveau de service.
    Guide Coffret de communication LexCom Home (Version 1.0)
    Description
    LexCom Home : une gamme de coffrets de communication qui permet d’accéder à tous les contenus et services en Haut Débit ou Très Haut Débit, en parfaite conformité avec la norme NF C 15-100 et le Code de la construction, avec une excellente performance et un haut niveau de service.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 180.4 KB
    Date 13/06/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIR511004 : VDIR511004_REACH_DECLARATION
    Description
    VDIR511004_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    VDIR511004_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIR511004 : VDIR511004_ROHS_DECLARATION
    Description
    VDIR511004_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    VDIR511004_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 153.5 KB
    Date 09/11/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.