Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   LexCom Home
Image VDIR643000

VDIR643000

Image VDIR643000
VDIR643000

LexCom Home Cordon RJ45 - TV IEC 9,52 mâle, 2m, Noir

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 39,44 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    range
    LexCom Home
    Nom du produit
    LexCom Home Premium
    product type
    Cordon de connexion TV/R
    Complémentaires
    Type de connecteur
    RJ45
    connecteur TV
    IEC femelle 9,52 mm
    Bande passante
    1…862 MHz
    Type de câble
    Câble RG-6/U à quadruple blindage
    perte d'insertion maximum
    1,5 dB à 860 MHz
    perte de rendement minimum
    20 dB 15…200 kHz
    impédance d'entrée
    100 Ohm pour extrémité RJ45
    impédance de la sortie
    75 Ohm pour extrémité IEC
    atténuation du blindage
    90 dB
    Matière
    PVC (chlorure de polyvinyle)
    isolement
    PE
    vitesse du signal
    0,83
    capacité de charge
    53,2 pF/ 2 m
    Couleur
    Noir (RAL 9005)
    Diamètre extérieur du câble
    1,02 mm
    Longueur de câble
    2 m
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    205 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    20 cm
    Longueur de l'emballage 1
    16 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    16
    Poids de l'emballage 2
    3,531 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français3
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.3 MB
    Date 07/08/18
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 863 KB
    Date 01/12/10
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIR643000 : VDIR643000_REACH_DECLARATION
    Description
    VDIR643000_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    VDIR643000_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VDIR643000 : VDIR643000_ROHS_DECLARATION
    Description
    VDIR643000_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    VDIR643000_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 563.5 KB
    Date 21/03/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.