Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   VarSet LV
Image VLVAF3P03516AK

VLVAF3P03516AK

Green premium brand logo
Image VLVAF3P03516AK
VLVAF3P03516AK
Green premium brand logo

VarSet Auto 300k DR3,8 400V-50 CB Haut

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 20 298,81 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 16 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    tension du réseau
    400 V CA 50 Hz
    415 V CA 50 Hz
    puissance réactive
    300 kvar
    Mode opératoire
    Automatique
    Gamme
    VarSet
    Nom de l'appareil
    VarSet automatique avec selfs anti-harmoniques
    Fonction produit
    Batterie de condensateurs
    Complémentaires
    niveau de pollution du réseau
    Pollué
    [Gh/Sn] Taux de pollution harmonique
    25…50 %
    [THDU] total harmonic distorsion of voltage
    4…7 %
    rang d'accord
    3,8
    fréquence d'accord
    190 Hz
    puissance par gradin
    50 kvar
    composition du gradin
    2x50 + 2x100
    Emplacement du raccordement
    Haut
    type de régulateur
    Varplus Logic VPL6 Modbus
    capacitor technology
    Condensateur VarplusCan+ selfs
    Description des pôles
    3P
    tolérance sur la valeur de la capacité
    - 5 % à 10 %
    [Ui] tension d'isolement
    800 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    tension maximale admissible
    1.1 x Un (8 heures sur 24 heures) se conformer à IEC 60831
    courant permanent maximal [Imp]
    Condensateur: 1.8 x In à 480 V se conformer à IEC 60831
    Batterie: 1.19 x In à 400 V se conformer à NF EN 61439-2
    Batterie: 1.19 x In à 415 V se conformer à NF EN 61439-2
    main incomer protection
    Disjoncteur de protection
    pouvoir de coupure
    Icu 35 kA
    Type de commande
    Poignée rotative
    type de protection par étape
    Surcharge: contrôle harmonique de VarPlus Logic
    Court-circuit: fusible
    accessibilité
    Avant
    Couleur
    Gris (RAL 7035)
    maximum weight
    400 kg
    Hauteur
    2000 mm
    Largeur
    800 mm
    Profondeur
    600 mm
    équipement fournis
    Transformateur auxiliaire
    tension transformateur interne
    400/230 V - 630 VA
    Fonctions disponibles
    Contact de défaut
    Contact groupe électrogène
    Environnement
    Normes
    NF EN 61439-2
    IEC 61921
    CEI 61439-1
    Certifications du produit
    ASEFA
    CE
    EAC
    Emplacement de montage
    Intérieur
    degré de protection IP
    Environnement: IP31
    Sécurité: IPxx B
    Tenue aux choc IK
    IK10
    Humidité relative
    0…95 %
    Altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    Température de fonctionnement
    -5…45 °C
    température ambiante moyenne en fonctionnement
    35 °C (annuel)
    45 °C (sur 24 heures)
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    322 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    210 cm
    Largeur de l'emballage 1
    80 cm
    Longueur de l'emballage 1
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais2
    • espagnol1
    • russe1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 43.7 MB
    Date 01/01/18
    Fichiers dans le document
    pdf
    36.2 MB
    pdf
    6.5 MB
    zip
    964.3 KB
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 36.4 MB
    Date 01/02/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VLVAF3P03516AK : VLVAF3P03516AK_REACH_DECLARATION
    Description
    VLVAF3P03516AK_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    VLVAF3P03516AK_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VLVAF3P03516AK : VLVAF3P03516AK_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    VLVAF3P03516AK_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    VLVAF3P03516AK_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VLVAF3P03516AK : VLVAF3P03516AK_ROHS_DECLARATION
    Description
    VLVAF3P03516AK_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    VLVAF3P03516AK_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.