France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher VarSet LV
Image VLVAF4P03512AB
Ce produit n’est plus fabriqué

VLVAF4P03512AB

Image VLVAF4P03512AB
Ce produit n’est plus fabriqué
VLVAF4P03512AB

VarSet batterie de condensateurs Auto 200kvar SAH3,8 xxB 400V 50Hz

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2018
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence VLVAF4P03512AB est remplacée par :
Produit
Qté
VLVAF2P03512AB
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2018
  • Réduction facteur de forme
1
  • Principales
    tension du réseau
    400 V CA 50 Hz
    415 V CA 50 Hz
    puissance réactive
    200 kvar
    mode opératoire
    Automatique
    gamme
    VarSet
    Nom de l'appareil
    VarSet automatique avec selfs anti-harmoniques
    fonction produit
    Batterie de condensateurs
    Complémentaires
    niveau de pollution du réseau
    Pollué
    [Gh/Sn] Taux de pollution harmonique
    25…50 %
    [THDU] total harmonic distorsion of voltage
    4…7 %
    rang d'accord
    3,8
    fréquence d'accord
    190 Hz
    puissance par gradin
    50 kvar
    composition du gradin
    4x50
    emplacement du raccordement
    Bas
    type de régulateur
    Varplus Logic VPL6 Modbus
    capacitor technology
    Condensateur VarplusCan+ selfs
    description des pôles
    3P
    tolérance sur la valeur de la capacité
    - 5 % à 10 %
    [Ui] tension d'isolement
    690 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    tension maximale admissible
    1.1 x Un (8 heures sur 24 heures) se conformer à IEC 60831
    courant permanent maximal [Imp]
    Condensateur: 1.8 x In à 480 V se conformer à IEC 60831
    Batterie: 1.19 x In à 400 V se conformer à NF EN 61439-2
    Batterie: 1.19 x In à 415 V se conformer à NF EN 61439-2
    main incomer protection
    Sans protection
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    30 kA à 1 s (Icw)
    type de protection par étape
    Surcharge: étape disjoncteur
    Court-circuit: étape disjoncteur
    accessibilité
    Avant
    couleur
    Gris (RAL 7035)
    maximum weight
    334 kg
    hauteur
    1300 mm
    largeur
    Condensateur: 800 mm
    Self anti-harmonique: 800 mm
    profondeur
    300 mm
    équipement fournis
    Transformateur auxiliaire
    tension transformateur interne
    400/230 V - 400 VA
    fonctions disponibles
    Contact groupe électrogène
    Contact de défaut
    Environnement
    normes
    IEC 61921
    CEI 61439-1
    NF EN 61439-2
    certifications du produit
    EAC
    ASEFA
    CE
    emplacement de montage
    Intérieur
    degré de protection IP
    Environnement: IP31
    Sécurité: IPxx B
    tenue aux choc IK
    IK10
    humidité relative
    0…95 %
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    température de fonctionnement
    -5…45 °C
    température ambiante moyenne en fonctionnement
    35 °C (annuel)
    45 °C (sur 24 heures)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Power Factor Correction - VarSet - Low Voltage Capacitor Banks - 2018 Catalogue (Version 3.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    VarSet capacitor bank - EoLi (Version 1.0)
    Date 26/06/13
    Taille 755.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    VarSet Low voltage capacitor banks - PEP (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /