Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   VarSet LV
Image VLVFF4P03506AE
Ce produit n’est plus fabriqué

VLVFF4P03506AE

Green premium brand logo
Image VLVFF4P03506AE
Ce produit n’est plus fabriqué
VLVFF4P03506AE
Green premium brand logo

VarSet batterie de condensateurs Fixe 50kvar SAH 4,2 400V 50Hz

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence VLVFF4P03506AE est remplacée par :
Produit
Qté
VLVFF2P03506AE
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2018
  • Réduction facteur de forme
1
  • Principales
    tension du réseau
    400 V CA 50 Hz
    415 V CA 50 Hz
    puissance réactive
    50 kvar
    Mode opératoire
    Fixe
    Gamme
    VarSet
    Nom de l'appareil
    VarSet fixe avec selfs anti-harmoniques
    Fonction produit
    Batterie de condensateurs
    Complémentaires
    niveau de pollution du réseau
    Pollué
    [Gh/Sn] Taux de pollution harmonique
    25…50 %
    [THDU] total harmonic distorsion of voltage
    4…7 %
    rang d'accord
    4,2
    fréquence d'accord
    210 Hz
    puissance par gradin
    50 kvar
    composition du gradin
    50
    Emplacement du raccordement
    Bas
    capacitor technology
    Condensateur VarplusCan+ selfs
    Description des pôles
    3P
    tolérance sur la valeur de la capacité
    - 5 % à 10 %
    [Ui] tension d'isolement
    690 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    tension maximale admissible
    1.1 x Un (8 heures sur 24 heures) se conformer à IEC 60831
    courant permanent maximal [Imp]
    Condensateur: 1.8 x In à 480 V se conformer à IEC 60831
    Batterie: 1.31 x In à 400 V se conformer à NF EN 61439-2
    Batterie: 1.19 x In à 415 V se conformer à NF EN 61439-2
    main incomer protection
    Sans protection
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    30 kA à 1 s (Icw)
    accessibilité
    Avant
    Couleur
    Gris (RAL 7035)
    maximum weight
    334 kg
    Hauteur
    1300 mm
    Largeur
    800 mm condensateur:
    800 mm self anti-harmonique:
    Profondeur
    300 mm
    équipement fournis
    Transformateur auxiliaire
    tension transformateur interne
    400/230 V - 400 VA
    Fonctions disponibles
    Contact groupe électrogène
    Contact de défaut
    Environnement
    Normes
    IEC 61921
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    Certifications du produit
    CE
    EAC
    ASEFA
    Emplacement de montage
    Intérieur
    degré de protection IP
    Sécurité: IPxx B
    Environnement: IP54
    Tenue aux choc IK
    IK10
    Humidité relative
    0…95 %
    Altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    Température de fonctionnement
    -5…45 °C
    température ambiante moyenne en fonctionnement
    35 °C (annuel)
    45 °C (sur 24 heures)
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français3
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 43.7 MB
    Date 01/01/18
    Fichiers dans le document
    pdf
    36.2 MB
    pdf
    6.5 MB
    zip
    964.3 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VLVFF4P03506AE : VarSet batterie de condensateurs Fixe 50kvar SAH 4,2 400V 50Hz
    Description
    VarSet batterie de condensateurs Fixe 50kvar SAH 4,2 400V 50Hz
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    VarSet batterie de condensateurs Fixe 50kvar SAH 4,2 400V 50Hz
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VLVFF4P03506AE : VarSet batterie de condensateurs Fixe 50kvar SAH 4,2 400V 50Hz
    Description
    VarSet batterie de condensateurs Fixe 50kvar SAH 4,2 400V 50Hz
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    VarSet batterie de condensateurs Fixe 50kvar SAH 4,2 400V 50Hz
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VLVFF4P03506AE : VarSet batterie de condensateurs Fixe 50kvar SAH 4,2 400V 50Hz
    Description
    VarSet batterie de condensateurs Fixe 50kvar SAH 4,2 400V 50Hz
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    VarSet batterie de condensateurs Fixe 50kvar SAH 4,2 400V 50Hz
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 780.1 KB
    Date 26/06/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /