France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image VLVFF4P03508AA
Ce produit n’est plus fabriqué

Image VLVFF4P03508AA
Ce produit n’est plus fabriqué

VarSet batterie de condensateurs Fixe 100kvar SAH 3,8 disj 400V 50Hz

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2018
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence VLVFF4P03508AA est remplacée par :
Produit
Qté
VLVFF2P03508AA
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2018
  • Réduction facteur de forme
1
  • Principales
    tension du réseau
    400 V - CA à 50 Hz
    415 V - CA à 50 Hz
    puissance réactive
    100 kvar
    mode opératoire
    Fixe
    gamme
    VarSet
    nom abrégé de l'appareil
    VarSet fixe avec selfs anti-harmoniques
    fonction produit
    Batterie de condensateurs
    Complémentaires
    niveau de pollution du réseau
    Pollué
    [Gh/Sn] Taux de pollution harmonique
    25...50 %
    Tx maximum de distorsion harmonique en tension THDU
    > 4…7 %
    rang d'accord
    3.8
    fréquence d'accord
    190 Hz
    puissance par gradin
    100 kvar
    composition du gradin
    100
    emplacement du raccordement
    Bas
    technologie du condensateur
    Condensateur VarplusCan+ selfs
    nombre de pôles
    3P
    tolérance sur la valeur de la capacité
    - 5 % à 10 %
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    tension maximale admissible
    1.1 x Un (8 heures sur 24 heures) se conformer à IEC 60831
    courant permanent maximal [Imp]
    Condensateur : 1.8 x In à 480 V se conformer à IEC 60831
    Batterie : 1.19 x In à 400 V se conformer à NF EN 61439-2
    Batterie : 1.19 x In à 415 V se conformer à NF EN 61439-2
    protection arrivée principale
    Disjoncteur de protection
    pouvoir de coupure
    35 kA (Icu)
    type de commande
    Poignée rotative
    accessibilité
    Avant
    couleur
    RAL 7035 (gris)
    poids maximum
    334 kg
    hauteur
    1300 mm
    largeur
    Condensateur : 800 mm
    Self anti-harmonique : 800 mm
    profondeur
    300 mm
    équipement fournis
    Transformateur auxiliaire
    tension transformateur interne
    400/230 V - 400 VA
    fonctions disponibles
    Contact groupe électrogène
    Contact de défaut
    Environnement
    normes
    IEC 61921
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    CE
    EAC
    emplacement de montage
    Intérieur
    degré de protection IP
    Environnement : IP54
    Sécurité : IPxx B
    tenue aux choc IK
    IK10
    humidité relative
    0…95 %
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    température de fonctionnement
    -5…45 °C
    température ambiante moyenne en fonctionnement
    Annuel : 35 °C
    Sur 24 heures : 45 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.